Registar

Estamos a traduzir a nossa loja para português!
Mas como temos muitos produtos e páginas, vai demorar algum tempo. Entretanto, o nosso catálogo de produtos estará em inglês. Obrigado pela sua paciência!

Condições de filtragem
  • Mounting Height H(mm)
  • Wheel Characteristics
  • Wheel Dia. D(mm)
  • Total height(mm)
  • Weight(g)
  • Wheel diameter(mm)
  • Wheel width(mm)
  • Load capacity at 4 km/h(kg)
  • Dias de envio estimados
    • Tudo
    • Dentro de 23 dias úteis

Heavy Duty Welded Steel Twin Wheel Fixed Castor, BOD-ALBS Series

Número da peça:

Indefinido. 4 candidatos encontrados.
Quantidade:

Lista de números de peça

Número de itens

Mounting Height H

(mm)

Load Range

(daN)

Wheel Characteristics

Wheel Dia. D

(mm)

Total height

(mm)

Weight

(g)

Wheel diameter

(mm)

Wheel width

(mm)

Load capacity at 4 km/h

(kg)

Quantidade mínima de encomenda
170
320.01 to 485.00
-
125
115
2109
80
30
400
1 unidades
145
485.01 to 750.00
Antistatic
100
145
2710
100
40
640
1 unidades
170
485.01 to 750.00
-
125
170
2962
125
40
740
1 unidades
170
750.01 or More
Conductivity
125
235
4334
180
44
800
1 unidades
Preço unitário (excluindo IVA)(Preço unitário incluindo IVA)
Data de envio standard
265.14 €
(
315.52 €
)
23 dias úteis
265.05 €
(
315.41 €
)
23 dias úteis
294.38 €
(
350.31 €
)
23 dias úteis
421.19 €
(
501.22 €
)
23 dias úteis

Informações detalhadas

Informações básicas

Heavy Duty Welded Steel Twin Wheel Fixed Castor Heavy Duty Wheel, with Blickle Besthane® Soft Polyurethane Tread, with Aluminium Wheel Centre

Bracket: BOD series

  • solid welded steel construction, zinc-plated, blue-passivated, Cr6-free

Wheel: ALBS series

  • tread: high-quality polyurethane elastomer Blickle Besthane® Soft, hardness 75 Shore A, colour blue, non-marking, non-staining
  • wheel centre: die-cast aluminium, colour silver grey

Other features:

  • high chemical resistance to many aggressive substances
  • operating temperature: -20 °C to +70 °C, temporarily up to +90 °C, reduced load capacity over +40 °C
  • Fixed castors: long side of plate parallel to the wheel axle