Registar
Condições de filtragem
  • Wheel Characteristics
  • Total height(mm)
  • Weight(g)
  • Wheel diameter(mm)
  • Wheel width(mm)
  • Dias de envio estimados
    • Tudo
    • Dentro de 7 dias úteis

Stainless Steel Light Duty Fixed Castor, BRXA-PO Series

Número da peça:

Indefinido. 2 candidatos encontrados.
Quantidade:

Lista de números de peça

Número de itens
Número da peça

Wheel Characteristics

Total height

(mm)

Weight

(g)

Wheel diameter

(mm)

Wheel width

(mm)

Quantidade mínima de encomenda
Conductivity
69
84
50
18
1 unidades
-
98
134
75
23
1 unidades
Preço unitário (excluindo IVA)(Preço unitário incluindo IVA)
Data de envio standard
18.98 €
( 22.59 € )
7 dias úteis
23.90 €
( 28.44 € )
7 dias úteis

Informações detalhadas

Informações básicas

Stainless Steel Light Duty Fixed Castor, with Bolt Hole, Nylon Wheel, BRXA-PO Series

Bracket: BRXA series

  • high-quality chromium-nickel steel (1.4301/AISI 304), stainless steel, vibration-ground finishing
  • all parts including axle material are corrosion-resistant

Wheel: PO series

  • high-quality nylon 6, impact resistant, hardness 70 Shore D, colour natural white

Other features:

  • high chemical resistance to many aggressive substances
  • operating temperature: -25 °C to +80 °C, reduced load capacity over +35 °C