Estamos a traduzir a nossa loja para português!
Mas como temos muitos produtos e páginas, vai demorar algum tempo. Entretanto, o nosso catálogo de produtos estará em inglês. Obrigado pela sua paciência!
Quantidade | 1 - 100 | 101+ |
---|---|---|
Preço unitário (excluindo IVA) (Preço unitário incluindo IVA) | 146.10 € ( 173.86 € ) | 146.10 € ( 173.86 € ) |
Shipping days | 5 days | Quote |
Levelling Castor, with Integrated Truck Lock and Top Plate Fitting, Nylon Wheel, HRSP-POA Series
Bracket: HRSP series
Wheel: POA series
Other features:
– speed: max. 1 km/h
– temperature: +15 °C to +30 °C
– hardness, horizontal tread without obstacles
– route: A cooling off period of 15 minutes is required after a maximum of 50 m