Registar
Condições de filtragem

Light Duty Swivel Castor, LKRA-POA Series (LKRA-POA 80G)

Número da peça:

LKRA-POA 80G
Limpar
Quantidade:

Lista de números de peça

Número de itens
Número da peça
LKRA-POA 80G

Caster Type

Mounting Height H

(mm)

Wheel Dia. D

(mm)

Wheel Width B

(mm)

Bearing type

Product type

Total height

(mm)

Weight

(g)

Wheel diameter

(mm)

Wheel width

(mm)

Mounting type

Minimum temperature resistance

(°C)

Load capacity at 3 km/h

(kg)

Quantidade mínima de encomenda
Plate Type Swivel / Screw-In Type / Resin / Through Hole Type / Rotation Type
108
80
32
plain bore
swivel castor
108
440
80
32
bolt hole
-25
120
1 unidades
Preço unitário (excluindo IVA)(Preço unitário incluindo IVA)
Data de envio standard
21.00 €
( 24.99 € )
5 dias úteis

Informações detalhadas

Informações básicas

Light Duty Swivel Castor, with Bolt Hole Fitting, Nylon Wheel, LKRA-POA Series

Bracket: LKRA series

  • pressed steel, zinc-plated, blue-passivated, Cr6-free
  • double ball bearing in the swivel head
  • strong central kingpin
  • minimum swivel head play and smooth rolling characteristic and increased service life due to the special dynamic Blickle riveting process

Wheel: POA series

  • high-quality nylon 6, impact resistant, hardness 70 Shore D, colour black

Other features:

  • high chemical resistance to many aggressive substances
  • operating temperature: -25 °C to +80 °C, reduced load capacity over +35 °C