Registar

Estamos a traduzir a nossa loja para português!
Mas como temos muitos produtos e páginas, vai demorar algum tempo. Entretanto, o nosso catálogo de produtos estará em inglês. Obrigado pela sua paciência!

Confirmado
  • Dias de envio estimados
    • Tudo
    • Dentro de 5 dias úteis

Heavy Duty Welded Steel Twin Wheel Swivel Castor, LOD-ALTH Series

Número da peça:

LOD-ALTH 101K
Limpar
  • Preço unitário (excl. IVA)
    337.84 €
  • Total (excl. IVA)
    337.84 €
    Preço, incluindo IVA:
    402.03 €
  • Data de envio
    5 dias úteis
    Data de envio de referência: 28.07.2025
Quantidade:
Quantidade disponível para encomendar?100
Quantidade 
?
1 - 100101+
Preço unitário (excluindo IVA)
(Preço unitário incluindo IVA)
337.84 €
(
402.03 €
)
337.84 €
(
402.03 €
)
Shipping days5 daysQuote

Lista de números de peça

Número de itens
Número da peça
LOD-ALTH 101K
Quantidade mínima de encomenda
1 unidades
Preço unitário (excluindo IVA)(Preço unitário incluindo IVA)
Data de envio standard
337.84 €
(
402.03 €
)
5 dias úteis

Informações detalhadas

Informações básicas

Heavy Duty Welded Steel Twin Wheel Swivel Castor, Heavy Duty Wheel, with Blickle Extrathane® Polyurethane Tread, with Aluminium Wheel Centre

Bracket: LOD series

  • solid welded steel construction, zinc-plated, blue-passivated, Cr6-free
  • double ball bearing in the swivel head
  • four specially-shaped, hardened bearing seats for additional strength
  • bolted and secured welded central kingpin, extremely strong
  • swivel head seal with labyrinth design
  • grease nipple

Wheel: ALTH series

  • tread: high-quality polyurethane elastomer Blickle Extrathane®, hardness 92 Shore A, colour light brown, non-marking, non-staining
  • wheel centre: die-cast aluminium, colour silver grey

Other features:

  • high chemical resistance to many aggressive substances
  • operating temperature: -20 °C to +70 °C, temporarily up to +90 °C, reduced load capacity over +40 °C
  • With heavy-duty wheel centre, reinforced design

Não foram encontrados produtos semelhantes para este artigo.
O número da peça foi confirmado