Registar
Confirmado
  • Mounting Height H(mm)
  • Wheel Dia. D(mm)
  • Product type
  • Total height(mm)
  • Weight(g)
  • Wheel diameter(mm)
  • Wheel width(mm)
  • Load capacity at 3 km/h(kg)
  • Dias de envio estimados
    • Tudo
    • Dentro de 5 dias úteis

Light Duty Swivel Castor, LPA-POA Series (LPA-POA 75G-FI)

Número da peça:

LPA-POA 75G-FI
Limpar
Quantidade:
Loading...

Lista de números de peça

Número de itens
Número da peça
LPA-POA 75G-FI

Mounting Height H

(mm)

Wheel Characteristics

Wheel Dia. D

(mm)

Product type

Total height

(mm)

Weight

(g)

Wheel diameter

(mm)

Wheel width

(mm)

Load capacity at 3 km/h

(kg)

Quantidade mínima de encomenda
150
-
125
swivel castor with brake
100
272
75
23
75
1 unidades
Preço unitário (excluindo IVA)(Preço unitário incluindo IVA)
Data de envio standard
12.93 €
( 15.39 € )
5 dias úteis

Informações detalhadas

Informações básicas

Light Duty Swivel Castor, with Top Plate Fitting, Nylon Wheel, LPA-POA Series

Bracket: LPA series

  • pressed steel, zinc-plated, blue-passivated, Cr6-free
  • double ball bearing in the swivel head
  • strong central kingpin
  • minimum swivel head play and smooth rolling characteristic and increased service life due to the special dynamic Blickle riveting process

Wheel: POA series

  • high-quality nylon 6, impact resistant, hardness 70 Shore D, colour black

Other features:

  • high chemical resistance to many aggressive substances
  • operating temperature: -25 °C to +80 °C, reduced load capacity over +35 °C

O número da peça foi confirmado