Registar

Estamos a traduzir a nossa loja para português!
Mas como temos muitos produtos e páginas, vai demorar algum tempo. Entretanto, o nosso catálogo de produtos estará em inglês. Obrigado pela sua paciência!

Condições de filtragem
  • Wheel Characteristics
  • Plate Length L(mm)
  • Plate Width W(mm)
  • Total height(mm)
  • Weight(g)
  • Wheel diameter(mm)
  • Wheel width(mm)
  • Tread color
  • Load capacity at 4 km/h(kg)
  • Dias de envio estimados
    • Tudo
    • Dentro de 5 dias úteis
    • Dentro de 7 dias úteis
    • Dentro de 23 dias úteis

Heavy Duty Swivel Castor, LPFE-ALTH Series

Número da peça:

Indefinido. 12 candidatos encontrados.
Quantidade:

Lista de números de peça

Número de itens

Load Range

(daN)

Wheel Characteristics

Plate Length L

(mm)

Plate Width W

(mm)

Total height

(mm)

Weight

(g)

Wheel diameter

(mm)

Wheel width

(mm)

Tread color

Load capacity at 4 km/h

(kg)

Quantidade mínima de encomenda
320.01 to 485.00
-
100
85
170
3704
100
40
grey
350
1 unidades
320.01 to 485.00
Conductivity
100
85
170
3453
100
40
grey
350
1 unidades
320.01 to 485.00
Conductivity
100
85
170
3480
100
40
light brown
350
1 unidades
320.01 to 485.00
Conductivity
100
85
170
3690
100
40
light brown
350
1 unidades
320.01 to 485.00
Conductivity
100
85
192
3930
125
40
grey
350
1 unidades
320.01 to 485.00
-
100
85
192
3915
125
40
grey
350
1 unidades
320.01 to 485.00
-
100
85
192
3679
125
40
light brown
350
1 unidades
320.01 to 485.00
-
100
85
192
3926
125
40
light brown
350
1 unidades
320.01 to 485.00
-
140
110
225
7500
125
54
light brown
450
1 unidades
320.01 to 485.00
Conductivity
140
110
225
7560
125
54
grey
450
1 unidades
485.01 to 750.00
Conductivity
140
110
255
7525
150
50
light brown
500
1 unidades
485.01 to 750.00
Conductivity
140
110
255
7460
150
50
grey
500
1 unidades
Preço unitário (excluindo IVA)(Preço unitário incluindo IVA)
Data de envio standard
313.63 €
(
373.22 €
)
23 dias úteis
332.70 €
(
395.91 €
)
23 dias úteis
293.00 €
(
348.67 €
)
5 dias úteis
312.07 €
(
371.36 €
)
23 dias úteis
343.67 €
(
408.97 €
)
7 dias úteis
364.49 €
(
433.74 €
)
23 dias úteis
322.62 €
(
383.92 €
)
7 dias úteis
343.44 €
(
408.69 €
)
23 dias úteis
540.53 €
(
643.23 €
)
23 dias úteis
562.01 €
(
668.79 €
)
23 dias úteis
543.98 €
(
647.34 €
)
23 dias úteis
565.80 €
(
673.30 €
)
23 dias úteis

Informações detalhadas

Informações básicas

Heavy Duty Swivel Castor, with Polyurethane Torsion Spring, Heavy Duty Wheel, with Blickle Extrathane® Polyurethane Tread, with Aluminium Wheel Centre

Bracket: LPFE series

  • solid welded steel construction, solid forged part, zinc-plated, yellow-passivated, Cr6-free
  • patented woodruff key design for outstanding spring-damping properties
  • one sealed lifetime lubricated grooved ball bearing in the swivel head (two for wheel Ø 125x50 mm or more)

Wheel: ALTH series

  • tread: high-quality polyurethane elastomer Blickle Extrathane®, hardness 92 Shore A, colour light brown, non-marking, non-staining
  • wheel centre: die-cast aluminium, colour silver grey

Other features:

  • high chemical resistance to many aggressive substances
  • operating temperature: -20 °C to +70 °C, temporarily up to +90 °C, reduced load capacity over +40 °C