Registar

Estamos a traduzir a nossa loja para português!
Mas como temos muitos produtos e páginas, vai demorar algum tempo. Entretanto, o nosso catálogo de produtos estará em inglês. Obrigado pela sua paciência!

Condições de filtragem
  • Mounting Height H(mm)
  • Plate Length L(mm)
  • Plate Width W(mm)
  • Wheel Dia. D(mm)
  • Wheel Width B(mm)
  • Total height(mm)
  • Weight(g)
  • Wheel diameter(mm)
  • Wheel width(mm)
  • Load capacity at 4 km/h(kg)
  • Dias de envio estimados
    • Tudo
    • Dentro de 7 dias úteis
    • Dentro de 23 dias úteis

Heavy Duty Welded Steel Swivel Castor, LSFN-GB Series

Número da peça:

Indefinido. 8 candidatos encontrados.
Quantidade:

Lista de números de peça

Número de itens

Mounting Height H

(mm)

Load Range

(daN)

Plate Length L

(mm)

Plate Width W

(mm)

Wheel Dia. D

(mm)

Wheel Width B

(mm)

Total height

(mm)

Weight

(g)

Wheel diameter

(mm)

Wheel width

(mm)

Load capacity at 4 km/h

(kg)

Quantidade mínima de encomenda
370
750.01 or More
140
110
250
80
245
10610
160
50
800
1 unidades
395
Up to 35.00
140
110
300
80
265
11500
200
50
1000
1 unidades
395
Up to 35.00
175
140
300
80
275
18000
200
80
1600
1 unidades
245
Up to 35.00
175
140
160
50
315
18504
250
60
1500
1 unidades
245
Up to 35.00
200
160
160
50
370
37250
250
80
2200
1 unidades
265
Up to 35.00
200
160
200
50
370
37700
250
80
2200
1 unidades
265
Up to 35.00
200
160
200
50
395
40220
300
80
2400
1 unidades
275
Up to 35.00
200
160
200
80
395
40810
300
80
2400
1 unidades
Preço unitário (excluindo IVA)(Preço unitário incluindo IVA)
Data de envio standard
510.02 €
(
606.92 €
)
23 dias úteis
525.73 €
(
625.62 €
)
7 dias úteis
803.59 €
(
956.27 €
)
23 dias úteis
922.61 €
(
1,097.91 €
)
7 dias úteis
1,907.92 €
(
2,270.42 €
)
7 dias úteis
1,957.68 €
(
2,329.64 €
)
23 dias úteis
2,002.15 €
(
2,382.56 €
)
23 dias úteis
2,051.91 €
(
2,441.77 €
)
23 dias úteis

Informações detalhadas

Informações básicas

Heavy Duty Welded Steel Swivel Castor, with Steel Spring, Heavy Duty Wheel, with Blickle Besthane® Polyurethane Tread, with Cast Iron Wheel Centre

Bracket: LSFN series

  • particularly robust welded steel construction, zinc-plated, yellow-passivated, Cr6-free
  • robust spring structure with steel spring
  • maintenance-free spring mechanism
  • axial grooved ball bearing ISO 104 and tapered roller bearing ISO 355 in the swivel head
  • bolted and secured welded central kingpin, extremely strong
  • dust and splash-proof
  • grease nipple

Wheel: GB series

  • tread: high-quality polyurethane elastomer Blickle Besthane®, hardness 92 Shore A, colour brown, non-marking, non-staining
  • wheel centre: rugged grey cast iron, with grease nipple from wheel Ø 150 mm, lacquered, colour silver

Other features:

  • high chemical resistance to many aggressive substances
  • operating temperature: -20 °C to +70 °C, temporarily up to +90 °C, reduced load capacity over +40 °C