Registar
Confirmado
  • Wheel O.D.(mm)
  • Wheel Width(mm)
  • Hole Diameter(mm)
  • Max. Load / Allowable Load(daN)
  • Max. Load / Allowable Load(kg)
  • Weight(g)
  • Clamping length(mm)
  • Load capacity at 4km/h(kg)
  • Type
  • Dias de envio estimados
    • Tudo
    • Dentro de 5 dias úteis

Nylon Roller for Pallet Trucks, HPO Series (HPO 82X66/20-72K)

Número da peça:

HPO 82X66/20-72K
Limpar
Quantidade:
Loading...

Lista de números de peça

Número de itens
Número da peça
HPO 82X66/20-72K

Wheel O.D.

(mm)

Wheel Width

(mm)

Hole Diameter

(mm)

Max. Load / Allowable Load

(daN)

Max. Load / Allowable Load

(kg)

Weight

(g)

Clamping length

(mm)

Load capacity at 4km/h

(kg)

Quantidade mínima de encomenda
82
66
20
675
675
443
72
675
1 unidades
Preço unitário (excluindo IVA)(Preço unitário incluindo IVA)
Data de envio standard
26.59 €
( 31.64 € )
5 dias úteis

Informações detalhadas

Informações básicas

Nylon Roller for Pallet Trucks

Roller for pallet trucks:

  • high-quality nylon 6, impact resistant, hardness 70 Shore D
  • very low rolling resistance
  • easy operation on smooth surfaces
  • high abrasion resistance
  • colour natural white

Other features:

  • high chemical resistance to many aggressive substances
  • operating temperature: -20 °C to +80 °C, reduced load capacity over +35 °C

O número da peça foi confirmado