Registar
Confirmado
  • Wheel O.D.(mm)
  • Wheel Width(mm)
  • Hole Diameter(mm)
  • Max. Load / Allowable Load(daN)
  • Max. Load / Allowable Load(kg)
  • Weight(g)
  • Clamping length(mm)
  • Load capacity at 4km/h(kg)
  • Type
  • Dias de envio estimados
    • Tudo
    • Dentro de 5 dias úteis

Rollers for Pallet Trucks, HTH Series (HTH 85X60/20-60K)

Número da peça:

HTH 85X60/20-60K
Limpar
Quantidade:
Loading...

Lista de números de peça

Número de itens
Número da peça
HTH 85X60/20-60K

Wheel O.D.

(mm)

Wheel Width

(mm)

Hole Diameter

(mm)

Max. Load / Allowable Load

(daN)

Max. Load / Allowable Load

(kg)

Weight

(g)

Clamping length

(mm)

Load capacity at 4km/h

(kg)

Quantidade mínima de encomenda
85
60
20
560
560
940
60
560
1 unidades
Preço unitário (excluindo IVA)(Preço unitário incluindo IVA)
Data de envio standard
48.20 €
( 57.36 € )
5 dias úteis

Informações detalhadas

Informações básicas

Rollers for Pallet Trucks, with Blickle Extrathane® Polyurethane Tread, with Steel Wheel Centre, HTH Series

Tread:

  • high-quality polyurethane elastomer Blickle Extrathane®, hardness 92 Shore A
  • low rolling resistance
  • high abrasion resistance
  • high cut and tear propagation resistance
  • colour light brown, non-marking, non-staining
  • excellent chemical connection with the wheel centre

Wheel centre:

  • metal

Other features:

  • high chemical resistance to many aggressive substances
  • operating temperature: -20 °C to +70 °C, temporarily up to +90 °C, reduced load capacity over +40 °C

O número da peça foi confirmado