Registar
Confirmado
  • Wheel O.D.(mm)
  • Wheel Width(mm)
  • Hole Diameter(mm)
  • Hub Width(mm)
  • Max. Load / Allowable Load(daN)
  • Max. Load / Allowable Load(kg)
  • Bearing type
  • Weight(g)
  • Rustproof
  • Min. temperature resistance(° C)
  • Load capacity at 4km/h(kg)
  • Type
  • Dias de envio estimados
    • Tudo
    • Dentro de 5 dias úteis

Wheel, POTH Series (POTH 125/8KAD)

Número da peça:

POTH 125/8KAD
Limpar
Quantidade:
Loading...

Lista de números de peça

Número de itens
Número da peça
POTH 125/8KAD

Wheel O.D.

(mm)

Wheel Width

(mm)

Hole Diameter

(mm)

Hub Width

(mm)

Max. Load / Allowable Load

(daN)

Max. Load / Allowable Load

(kg)

Bearing type

Weight

(g)

Rustproof

Min. temperature resistance

(° C)

Load capacity at 4km/h

(kg)

Quantidade mínima de encomenda
125
40
8
46
350
350
ball bearing (C)
387
no
-20
350
1 unidades
Preço unitário (excluindo IVA)(Preço unitário incluindo IVA)
Data de envio standard
36.04 €
( 42.89 € )
5 dias úteis

Informações detalhadas

Informações básicas

Wheel, with Thermoplastic Polyurethane Tread, with Heavy Duty Nylon Wheel Centre

Tread:

  • high-quality thermoplastic polyurethane (TPU), hardness 94 Shore A
  • low rolling and swivel resistance
  • high abrasion resistance
  • colour dark grey, non-marking, non-staining
  • chemically-bonded inseparable connection with the wheel centre

Wheel centre:

  • high-quality nylon 6, impact resistant
  • colour natural white

Other features:

  • very high chemical resistance to many aggressive substances
  • operating temperature: -25 °C to +70 °C, temporarily up to +90 °C, reduced load capacity over +35 °C

O número da peça foi confirmado