Registar
Condições de filtragem
  • Specifications
  • d1(mm)
  • d3(mm)
  • l1(mm)
  • l2 min.(mm)
  • b1(mm)
  • b2(mm)
  • b3(mm)
  • b4(mm)
  • h1(mm)
  • h2(mm)
  • k1(mm)
  • k2(mm)
  • k3(mm)
  • k4(mm)
  • F1(N)
  • F2(N)
  • Temperature max.(°C)
  • Dias de envio estimados
    • Tudo
    • Dentro de 4 dias úteis

Index Plungers, with mounting flange, horizontal, stainless steel (22110.2310)

Número da peça:

22110.2310
Limpar
Quantidade:

Lista de números de peça

Número de itens
Número da peça
22110.2310
Relacionado

Type

Specifications

d1

(mm)

d2

(mm)

d3

(mm)

l1

(mm)

l2 min.

(mm)

b1

(mm)

b2

(mm)

b3

(mm)

b4

(mm)

h1

(mm)

h2

(mm)

k1

(mm)

k2

(mm)

k3

(mm)

k4

(mm)

F1

(N)

F2

(N)

Temperature min.

(°C)

Temperature max.

(°C)

Weight

(g)

Quantidade mínima de encomenda
With Ring
Without Locking
10
-
30
75
10
35
39
14.5
6.5
6
14.5
27
6
15
13.5
~4
~25
-
100
93
1 unidades
Preço unitário (excluindo IVA)(Preço unitário incluindo IVA)
Data de envio standard
17.12 €
( 20.37 € )
4 dias úteis

Informações detalhadas

Informações básicas

Material

Housing

    • Stainless steel 1.4308, precision casting, bright, matt blasted

Locking pin

    • Stainless steel 1.4305

Pull-ring Type

    • Stainless steel 1.4310

Knob Type

    • Thermoplastic PA 6, black, dull

Assembly

Assembly by means of washers ISO 7092.

Operation

When using locking index plungers, the knob is pulled-out, turned 90° and secured by a notched catch (when locking pin should not overhang).

Notes

Knob not removable.