Registar
Condições de filtragem
  • d1(mm)
  • d2(mm)
  • d3(mm)
  • l1(mm)
  • l2 min.(mm)
  • l3(mm)
  • l4(mm)
  • F1(N)
  • F2(N)
  • Temperature min.(°C)
  • Temperature max.(°C)
  • Dias de envio estimados
    • Tudo
    • Dentro de 4 dias úteis

Index Plungers, with hexagon collar, stainless steel A4 (22120.1044)

Número da peça:

22120.1044
Limpar
Quantidade:

Lista de números de peça

Número de itens
Número da peça
22120.1044
Relacionado

d1

(mm)

d2

(mm)

d3

(mm)

l1

(mm)

l2 min.

(mm)

l3

(mm)

l4

(mm)

F1

(N)

F2

(N)

Knob

Temperature min.

(°C)

Temperature max.

(°C)

Weight

(g)

Quantidade mínima de encomenda
4
M8 x 1
16
35
4
16
5
~3.5
~11
Thermoplastic PA 6, black-grey, matt
-30
80
10
1 unidades
Preço unitário (excluindo IVA)(Preço unitário incluindo IVA)
Data de envio standard
18.17 €
( 21.62 € )
4 dias úteis

Informações detalhadas

Informações básicas

Material

Body

    • Stainless steel 1.4401

Locking pin

    • Stainless steel 1.4401 nickel-plated

Knob

    • Thermoplastic PA 6, black-grey, matt
    • Stainless steel 1.4401

Lock nut

    • Stainless steel 1.4401

Notes

Knob not removable.

Lock nuts have to be purchased separately.