Registar

Estamos a traduzir a nossa loja para português!
Mas como temos muitos produtos e páginas, vai demorar algum tempo. Entretanto, o nosso catálogo de produtos estará em inglês. Obrigado pela sua paciência!

Condições de filtragem

Hinges, Zinc die-cast, with indexing positions

Número da peça:

Indefinido. 4 candidatos encontrados.
Quantidade:

Lista de números de peça

Número de itens
Relacionado

Weight

(g)

Body

indexing positions

Quantidade mínima de encomenda
152
Zinc die-cast, silver
-90°, 0°, 90° and 180°
1 unidades
152
Zinc die-cast, silver
-3° and 117°
1 unidades
156
Zinc die-cast, black
-90°, 0°, 90° and 180°
1 unidades
153
Zinc die-cast, black
-3° and 117°
1 unidades
Preço unitário (excluindo IVA)(Preço unitário incluindo IVA)
Data de envio standard
24.67 €
( 29.36 € )
4 dias úteis
24.97 €
( 29.71 € )
4 dias úteis
24.67 €
( 29.36 € )
4 dias úteis
24.97 €
( 29.71 € )
4 dias úteis

Informações detalhadas

Informações básicas

Material

Body

    • Zinc die-cast, plastic coated, silver, similar to RAL 9006, matt structure
    • Zinc die-cast, plastic coated, black, similar to RAL 9005, matt structure

Axis

    • Stainless steel 1.4305

Spring

    • Spring steel wire