Registar
Condições de filtragem
  • Sensing height(mm)
  • Dias de envio estimados
    • Tudo
    • Dentro de 3 dias úteis

Area Monitoring Fiber Sensor Heads [E32]

Area Monitoring Fiber Sensor Heads [E32]

Número da peça:

Indefinido. 2 candidatos encontrados.
Quantidade:

Lista de números de peça

Número de itens

Sensing height

(mm)

Quantidade mínima de encomenda
70
1 unidades
50
1 unidades
Preço unitário (excluindo IVA)(Preço unitário incluindo IVA)
Data de envio standard
742.00 €
( 882.98 € )
3 dias úteis
672.50 €
( 800.27 € )
3 dias úteis

Informações detalhadas

Informações básicas

The area monitoring fibers allow the detection of objects passing anywhere through the detection range and can be used for height comparisons of different objects.
• Area monitoring up to 70 mm height
• Multi-beam sensor with 4 seperate heads for flexible detection points
• Standard or high flex fibers