Registar

Estamos a traduzir a nossa loja para português!
Mas como temos muitos produtos e páginas, vai demorar algum tempo. Entretanto, o nosso catálogo de produtos estará em inglês. Obrigado pela sua paciência!

Confirmado
  • Detection distance [classification](mm)
  • Head maximum size width(mm)
  • Head maximum size height(mm)
  • Head maximum size, depth(mm)
  • Operating Mode
  • Detection Distance details(mm)
  • Type of Electric Connection
  • Operation Agent-Safety Class
  • With Reflector
  • Max. Switching Distance(mm)
  • Transmission Range of the Safety Field(m)
  • Min. Reflector Distance(mm)
  • Rated Switching Distance(mm)
  • Degree of Protection (NEMA)
  • CAD
  • Dias de envio estimados
    • Tudo
    • Dentro de 3 dias úteis

Miniature Square Photoelectric Sensor in Plastic Housing [E3T]

Miniature Square Photoelectric Sensor in Plastic Housing [E3T] E3T-SR43-C 2M

Número da peça:

E3T-SR43-C 2M
Limpar
Quantidade:

Lista de números de peça

Número de itens
Número da peça
E3T-SR43-C 2M

Detection distance [classification]

(mm)

Head maximum size width

(mm)

Head maximum size height

(mm)

Head maximum size, depth

(mm)

Operating Mode

Opening Angle

(°)

Detection Distance details

(mm)

Material of Cable Sheath

Scope of Delivery of the One-Way System

Type of Electric Connection

Operation Agent-Safety Class

With Reflector

Max. Switching Distance

(mm)

Transmission Range of the Safety Field

(m)

Min. Reflector Distance

(mm)

Rated Switching Distance

(mm)

AWG-Number

Light Dot

(mm²)

Triangulation

Adjustment Range

(mm)

Degree of Protection (NEMA)

Quantidade mínima de encomenda
Up to 200
7
20.6
11
Light switching
-
200
-
-
Cable
Safety class 0
false
200
0.2
30
200
-
-
-
-
Other
1 unidades
Preço unitário (excluindo IVA)(Preço unitário incluindo IVA)
Data de envio standard
128.98 €
( 153.49 € )
3 dias úteis

Informações detalhadas

Informações básicas

• Precision pinpoint LED
• 3.5 mm thin flat shape or 6.6 mm side view shape where space is crucial
• IP67
• Pulse synchronisation for high ambient light immunity
• Models for mounting with M2 or M3 screws

Não foram encontrados produtos semelhantes para este artigo.
O número da peça foi confirmado