Registar
Condições de filtragem
  • Dimension ØD
  • CAD
  • Dias de envio estimados
    • Tudo
    • Dentro de 4 dias úteis

Compression Fittings Type 200, T-Connector

Compression Fittings Type 200, T-Connector

Número da peça:

Indefinido. 9 candidatos encontrados.
Quantidade:

Lista de números de peça

Número de itens

Dimension ØD

Quantidade mínima de encomenda
4
10 unidades
6
10 unidades
8
10 unidades
10
10 unidades
12
10 unidades
15
10 unidades
16
10 unidades
18
10 unidades
14
10 unidades
Preço unitário (excluindo IVA)(Preço unitário incluindo IVA)
Data de envio standard
2.05 €
( 2.44 € )
4 dias úteis
2.27 €
( 2.70 € )
4 dias úteis
2.67 €
( 3.18 € )
4 dias úteis
4.42 €
( 5.26 € )
4 dias úteis
5.70 €
( 6.78 € )
4 dias úteis
8.90 €
( 10.59 € )
4 dias úteis
10.95 €
( 13.03 € )
4 dias úteis
13.32 €
( 15.85 € )
4 dias úteis
9.05 €
( 10.77 € )
4 dias úteis

Informações detalhadas

Informações básicas

- Brass fittings
- High resilience due to cutting ring and nut
- Cutting rings in line with DIN 3861
- Swivel nuts in line with DIN 3870
- Nickel-plating for corrosion protection
- For pipe diameters from 4 mm to 18 mm
- Connection sizes from 1/8" to 1/2"