Registar
Confirmado
  • Dimension ØD
  • Dimension H
  • Dimension L
  • CAD
  • Dias de envio estimados
    • Tudo
    • Dentro de 4 dias úteis

Compression Fittings Type 200, Straight Male Adaptor (Con.) (94805)

Compression Fittings Type 200, Straight Male Adaptor (Con.) 94805

Número da peça:

94805
Limpar
  • Este artigo pode ser encomendado em unidades de 10.

Quantidade:
Loading...

Lista de números de peça

Número de itens
Número da peça
94805

Dimension ØD

Dimension H

Dimension L

Quantidade mínima de encomenda
8
11
33
10 unidades
Preço unitário (excluindo IVA)(Preço unitário incluindo IVA)
Data de envio standard
1.08 €
( 1.29 € )
4 dias úteis

Informações detalhadas

Informações básicas

- Brass fittings
- High resilience due to cutting ring and nut
- Cutting rings in line with DIN 3861
- Swivel nuts in line with DIN 3870
- Nickel-plating for corrosion protection
- For pipe diameters from 4 mm to 18 mm
- Connection sizes from 1/8" to 1/2"

O número da peça foi confirmado