Registar
Condições de filtragem
  • Dimension ØD
  • Dimension G
  • Dimension SW
  • CAD
  • Dias de envio estimados
    • Tudo
    • Dentro de 4 dias úteis

Compression Fittings Type 200, Single Banjo Body (95105)

Compression Fittings Type 200, Single Banjo Body 95105

Número da peça:

95105
Limpar
  • Este artigo pode ser encomendado em unidades de 10.

Quantidade:

Lista de números de peça

Número de itens
Número da peça
95105

Dimension ØD

Dimension G

Dimension SW

Quantidade mínima de encomenda
8
G1/4
14
10 unidades
Preço unitário (excluindo IVA)(Preço unitário incluindo IVA)
Data de envio standard
1.50 €
( 1.78 € )
4 dias úteis

Informações detalhadas

Informações básicas

- Brass fittings
- High resilience due to cutting ring and nut
- Cutting rings in line with DIN 3861
- Swivel nuts in line with DIN 3870
- Nickel-plating for corrosion protection
- For pipe diameters from 4 mm to 18 mm
- Connection sizes from 1/8" to 1/2"