Registar

Estamos a traduzir a nossa loja para português!
Mas como temos muitos produtos e páginas, vai demorar algum tempo. Entretanto, o nosso catálogo de produtos estará em inglês. Obrigado pela sua paciência!

Condições de filtragem
  • Dimension ØD
  • Dimension ØC
  • Dimension L
  • CAD
  • Dias de envio estimados
    • Tudo
    • Dentro de 4 dias úteis

Compression Fittings Type 200, Plug

Compression Fittings Type 200, Plug

Número da peça:

Indefinido. 2 candidatos encontrados.
Quantidade:

Lista de números de peça

Número de itens
Número da peça
Relacionado

Dimension ØD

Dimension ØC

Dimension L

Quantidade mínima de encomenda
4
5.5
7.5
10 unidades
6
8
10
10 unidades
Preço unitário (excluindo IVA)(Preço unitário incluindo IVA)
Data de envio standard
0.37 €
( 0.44 € )
4 dias úteis
0.32 €
( 0.38 € )
4 dias úteis

Informações detalhadas

Informações básicas

- Brass fittings
- High resilience due to cutting ring and nut
- Cutting rings in line with DIN 3861
- Swivel nuts in line with DIN 3870
- Nickel-plating for corrosion protection
- For pipe diameters from 4 mm to 18 mm
- Connection sizes from 1/8" to 1/2"