Registar

Estamos a traduzir a nossa loja para português!
Mas como temos muitos produtos e páginas, vai demorar algum tempo. Entretanto, o nosso catálogo de produtos estará em inglês. Obrigado pela sua paciência!

Condições de filtragem
  • Dimension ØD
  • Dimension H
  • CAD
  • Dias de envio estimados
    • Tudo
    • Dentro de 4 dias úteis

Compression Fittings Type 200, Off-Set Male Adaptor Con

Compression Fittings Type 200, Off-Set Male Adaptor Con

Número da peça:

Indefinido. 14 candidatos encontrados.
Quantidade:

Lista de números de peça

Número de itens
Relacionado

Dimension ØD

Dimension H

Quantidade mínima de encomenda
4
8
10 unidades
6
8
10 unidades
6
11
10 unidades
8
8
10 unidades
8
11
10 unidades
8
11.5
10 unidades
10
11
10 unidades
10
11.5
10 unidades
12
11.5
10 unidades
12
15
10 unidades
15
14
10 unidades
16
14
10 unidades
18
14
10 unidades
14
15
10 unidades
Preço unitário (excluindo IVA)(Preço unitário incluindo IVA)
Data de envio standard
1.65 €
( 1.96 € )
4 dias úteis
1.78 €
( 2.12 € )
4 dias úteis
1.90 €
( 2.26 € )
4 dias úteis
2.10 €
( 2.50 € )
4 dias úteis
2.12 €
( 2.52 € )
4 dias úteis
2.62 €
( 3.12 € )
4 dias úteis
3.52 €
( 4.19 € )
4 dias úteis
3.52 €
( 4.19 € )
4 dias úteis
4.65 €
( 5.53 € )
4 dias úteis
4.65 €
( 5.53 € )
4 dias úteis
7.18 €
( 8.54 € )
4 dias úteis
8.58 €
( 10.21 € )
4 dias úteis
11.00 €
( 13.09 € )
4 dias úteis
7.18 €
( 8.54 € )
4 dias úteis

Informações detalhadas

Informações básicas

- Brass fittings
- High resilience due to cutting ring and nut
- Cutting rings in line with DIN 3861
- Swivel nuts in line with DIN 3870
- Nickel-plating for corrosion protection
- For pipe diameters from 4 mm to 18 mm
- Connection sizes from 1/8" to 1/2"