Registar
Condições de filtragem
  • Dimension ØD
  • Dimension H
  • CAD
  • Dias de envio estimados
    • Tudo
    • Dentro de 4 dias úteis

Compression Fittings Type 200, Centre Male T-Adaptor (92210)

Compression Fittings Type 200, Centre Male T-Adaptor 92210

Número da peça:

92210
Limpar
  • Este artigo pode ser encomendado em unidades de 10.

Quantidade:

Lista de números de peça

Número de itens
Número da peça
92210

Dimension ØD

Dimension H

Quantidade mínima de encomenda
12
11.5
10 unidades
Preço unitário (excluindo IVA)(Preço unitário incluindo IVA)
Data de envio standard
4.65 €
( 5.53 € )
4 dias úteis

Informações detalhadas

Informações básicas

- Brass fittings
- High resilience due to cutting ring and nut
- Cutting rings in line with DIN 3861
- Swivel nuts in line with DIN 3870
- Nickel-plating for corrosion protection
- For pipe diameters from 4 mm to 18 mm
- Connection sizes from 1/8" to 1/2"