Registar
Confirmado
  • Outer Diameter D(φ)
  • Width B (or T)(mm)
  • Bore diameter [d](mm)
  • Dynamic load rating (radial)(N)
  • Radial load rating(N)
  • Limiting speed [n G](1/min)
  • Axial Clearance
  • Type
    • Dias de envio estimados
      • Tudo
      • Dentro de 4 dias úteis

    Angular Contact Ball Bearing 30..-B-2RS-TVH, Double Row, Double Sealed, Plastic Cage (3006-2RS)

    Angular Contact Ball Bearing 30..-B-2RS-TVH, Double Row, Double Sealed, Plastic Cage 3006-2RS

    Número da peça:

    3006-2RS
    Limpar
    • Este artigo pode ser encomendado em unidades de 1000.

    Quantidade:
    Loading...

    Lista de números de peça

    Número de itens
    Número da peça
    3006-2RS
    Relacionado

    Outer Diameter D

    (φ)

    Width B (or T)

    (mm)

    Bore diameter [d]

    (mm)

    Dynamic load rating (radial)

    (N)

    Radial load rating

    (N)

    Limiting speed [n G]

    (1/min)

    Axial Clearance

    Weight

    (kg)

    Quantidade mínima de encomenda
    55
    19
    30
    19900
    15400
    7400
    CN
    0.17
    1000 unidades
    Preço unitário (excluindo IVA)(Preço unitário incluindo IVA)
    Data de envio standard
    32.29 €
    ( 38.43 € )
    4 dias úteis

    Informações detalhadas

    Informações básicas

    Angular contact ball bearing 30..-B-2RS-TVH, double row, seals, plastic cage

    O número da peça foi confirmado