Registar
Condições de filtragem
  • Bore diameter(mm)
  • Dynamic load rating (radial)(N)
  • Outside Diameter Bearing [D](mm)
  • Width Inner Ring [B](mm)
  • Basic static load rating, radial [C 0r](N)
  • Outer Eye Diameter [d 2](mm)
  • Total length external thread rod [l 2](mm)
  • Type
    • Dias de envio estimados
      • Tudo
      • Dentro de 4 dias úteis

    Corrosion-Resistant Rod End, with External Right-Hand Thread, Maintenance-Free, PTFE-Film Sliding Layer, Open Design (GAKSR5-PS)

    Corrosion-Resistant Rod End, with External Right-Hand Thread, Maintenance-Free, PTFE-Film Sliding Layer, Open Design GAKSR5-PS

    Número da peça:

    GAKSR5-PS
    Limpar
    • Este artigo pode ser encomendado em unidades de 1000.

    Quantidade:

    Lista de números de peça

    Número de itens
    Número da peça
    GAKSR5-PS
    Relacionado

    Bore diameter

    (mm)

    Dynamic load rating (radial)

    (N)

    Outside Diameter Bearing [D]

    (mm)

    Width Inner Ring [B]

    (mm)

    Basic static load rating, radial [C 0r]

    (N)

    Outer Eye Diameter [d 2]

    (mm)

    Total length external thread rod [l 2]

    (mm)

    Weight

    (kg)

    Quantidade mínima de encomenda
    5
    6000
    13
    8
    1800
    19
    42.5
    0.016
    1000 unidades
    Preço unitário (excluindo IVA)(Preço unitário incluindo IVA)
    Data de envio standard
    38.38 €
    ( 45.67 € )
    4 dias úteis

    Informações detalhadas

    Informações básicas

    Corrosion-resistant rod end, with external thread, right hand thread, maintenance-free, sliding layer: PTFE film, DIN ISO 12240-4, dimension series K, type F, open design