Registar
Confirmado
  • Outer Diameter D(mm)
  • Bore diameter(mm)
  • Dynamic load rating (radial)(N)
  • Radial load rating(N)
  • Limiting speed [n G](1/min)
  • Width Inner Ring [B](mm)
  • Width, outer ring(mm)
  • Width, total [T](mm)
  • Thermal speed rating [n ϑr](1/min)
  • Type
    • Dias de envio estimados
      • Tudo
      • Dentro de 4 dias úteis

    Tapered Roller Bearing 331, Main Dimensions to DIN ISO 355 / DIN 720, Separable, Adjusted or in Pairs (33113-H)

    Tapered Roller Bearing 331, Main Dimensions to DIN ISO 355 / DIN 720, Separable, Adjusted or in Pairs 33113-H

    Número da peça:

    33113-H
    Limpar
    Quantidade:
    Loading...

    Lista de números de peça

    Número de itens
    Número da peça
    33113-H
    Relacionado

    Outer Diameter D

    (mm)

    Bore diameter

    (mm)

    Dynamic load rating (radial)

    (N)

    Radial load rating

    (N)

    Limiting speed [n G]

    (1/min)

    Width Inner Ring [B]

    (mm)

    Width, outer ring

    (mm)

    Width, total [T]

    (mm)

    Thermal speed rating [n ϑr]

    (1/min)

    Weight

    (kg)

    Quantidade mínima de encomenda
    110
    65
    142000
    225000
    4960
    34
    26.5
    34
    3650
    1.32
    1 unidades
    Preço unitário (excluindo IVA)(Preço unitário incluindo IVA)
    Data de envio standard
    64.05 €
    ( 76.22 € )
    4 dias úteis

    Informações detalhadas

    Informações básicas

    Tapered roller bearings 331, main dimensions to DIN ISO 355 / DIN 720, separable, adjusted or in pairs

    O número da peça foi confirmado