Registar
Confirmado
  • Outer Diameter D(mm)
  • Width B (or T)(mm)
  • Bore diameter(mm)
  • Dynamic load rating (radial)(N)
  • Radial load rating(N)
  • Fatigue load limit, radial [C ur](N)
  • Limiting speed for grease lubrication [n G Grease](1/min)
  • Limiting Speed for Oil Lubrication [n G Oil](1/min)
  • Type
    • Dias de envio estimados
      • Tudo
      • Dentro de 4 dias úteis

    Super Precision Cylindrical Roller Bearing NN Series, Non-Locating Bearing, Double Row, with Tapered Bore (NN3056-AS-K-M-SP)

    Super Precision Cylindrical Roller Bearing NN Series, Non-Locating Bearing, Double Row, with Tapered Bore NN3056-AS-K-M-SP

    Número da peça:

    NN3056-AS-K-M-SP
    Limpar
    • Este artigo pode ser encomendado em unidades de 1000.

    Quantidade:
    Loading...

    Lista de números de peça

    Número de itens
    Número da peça
    NN3056-AS-K-M-SP
    Relacionado

    Outer Diameter D

    (mm)

    Width B (or T)

    (mm)

    Bore diameter

    (mm)

    Dynamic load rating (radial)

    (N)

    Radial load rating

    (N)

    Fatigue load limit, radial [C ur]

    (N)

    Limiting speed for grease lubrication [n G Grease]

    (1/min)

    Limiting Speed for Oil Lubrication [n G Oil]

    (1/min)

    Weight

    (kg)

    Quantidade mínima de encomenda
    420
    106
    280
    1090000
    2090000
    228000
    1850
    2170
    60.4
    1000 unidades
    Preço unitário (excluindo IVA)(Preço unitário incluindo IVA)
    Data de envio standard
    7,364.60 €
    ( 8,763.87 € )
    4 dias úteis

    Informações detalhadas

    Informações básicas

    Super precision cylindrical roller bearings NN30..-AS-K-M-SP, non-locating bearing, double row, with tapered bore, taper 1:12, separable, with cage

    O número da peça foi confirmado