Registar

Estamos a traduzir a nossa loja para português!
Mas como temos muitos produtos e páginas, vai demorar algum tempo. Entretanto, o nosso catálogo de produtos estará em inglês. Obrigado pela sua paciência!

Condições de filtragem
  • Bore diameter [d](mm)
  • Flange width [L](mm)
  • Height Flange [H](mm)
  • Basic Dynamic Load Rating, Radial [C r](N)
  • Basic static load rating, radial [C 0r](N)
  • Type
    • Dias de envio estimados
      • Tudo
      • Dentro de 4 dias úteis

    Flanged Housing Unit, UKFL Series

    Flanged Housing Unit, UKFL Series

    Número da peça:

    Indefinido. 13 candidatos encontrados.
    Quantidade:

    Lista de números de peça

    Número de itens
    Relacionado

    Bore diameter [d]

    (mm)

    Flange width [L]

    (mm)

    Height Flange [H]

    (mm)

    Basic Dynamic Load Rating, Radial [C r]

    (N)

    Basic static load rating, radial [C 0r]

    (N)

    Weight

    (kg)

    Quantidade mínima de encomenda
    20
    68
    130
    14900
    7800
    0.69
    1 unidades
    25
    80
    148
    20700
    11300
    0.94
    1 unidades
    30
    90
    161
    27500
    15300
    1.28
    1 unidades
    35
    100
    175
    34500
    19800
    1.57
    1 unidades
    40
    108
    188
    34500
    20400
    2.08
    1 unidades
    45
    115
    197
    37500
    23200
    2.4
    1 unidades
    50
    130
    224
    46000
    29000
    3.04
    1 unidades
    55
    140
    250
    56000
    36000
    4.05
    1 unidades
    60
    155
    258
    61000
    40000
    4.85
    1 unidades
    65
    165
    275
    66000
    44500
    6.18
    1 unidades
    70
    180
    290
    76000
    54000
    7.77
    1 unidades
    75
    190
    305
    88000
    64000
    9.12
    1 unidades
    80
    205
    320
    102000
    72000
    10.9
    1 unidades
    Preço unitário (excluindo IVA)(Preço unitário incluindo IVA)
    Data de envio standard
    27.46 €
    ( 32.68 € )
    4 dias úteis
    31.85 €
    ( 37.90 € )
    4 dias úteis
    35.14 €
    ( 41.82 € )
    4 dias úteis
    39.03 €
    ( 46.45 € )
    4 dias úteis
    44.31 €
    ( 52.73 € )
    4 dias úteis
    51.08 €
    ( 60.79 € )
    4 dias úteis
    63.52 €
    ( 75.59 € )
    4 dias úteis
    82.15 €
    ( 97.76 € )
    4 dias úteis
    99.51 €
    ( 118.42 € )
    4 dias úteis
    156.32 €
    ( 186.02 € )
    4 dias úteis
    185.86 €
    ( 221.17 € )
    4 dias úteis
    223.57 €
    ( 266.05 € )
    4 dias úteis
    274.92 €
    ( 327.15 € )
    4 dias úteis

    Informações detalhadas

    Informações básicas

    [Specifications]
    ・Bore diameter [d](mm): 20-80
    ・Flange width [L](mm): 68-205
    ・Height Flange [H](mm): 130-320

    Flanged housing unit UKFL
    Oval version With adapter sleeve