Registar
Condições de filtragem
  • Size code
  • Height system [H](mm)
  • Width carriage [B](mm)
  • Overall Length Carriage [L](mm)
  • Dynamic Load Rating [C](N)
  • Static load rating [C 0](N)
  • Static Moment Rating about X Axis [M 0x](Nm)
  • Static Moment Rating about Y Axis [M 0y](Nm)
  • Static Moment Rating about Z Axis [M 0z](Nm)
  • Preload class
  • Accuracy
  • Coating
  • Suitable for use with ADE cover strip?
  • Dias de envio estimados
    • Tudo
    • Dentro de 4 dias úteis

Carriages KWVE..-B-NL, Low, Long Carriage, Four-Row (KWVE30-B-NL-ADE-V0-G4)

Carriages KWVE..-B-NL, Low, Long Carriage, Four-Row KWVE30-B-NL-ADE-V0-G4

Número da peça:

KWVE30-B-NL-ADE-V0-G4
Limpar
Quantidade:

Lista de números de peça

Número de itens
Número da peça
KWVE30-B-NL-ADE-V0-G4

Size code

Height system [H]

(mm)

Width carriage [B]

(mm)

Overall Length Carriage [L]

(mm)

Dynamic Load Rating [C]

(N)

Static load rating [C 0]

(N)

Static Moment Rating about X Axis [M 0x]

(Nm)

Static Moment Rating about Y Axis [M 0y]

(Nm)

Static Moment Rating about Z Axis [M 0z]

(Nm)

Preload class

Accuracy

Coating

Suitable for use with ADE cover strip?

Weight

(kg)

Quantidade mínima de encomenda
30
38
90
127
34500
74000
1310
1240
1240
V0
G4
No
Yes
1.522
1 unidades
Preço unitário (excluindo IVA)(Preço unitário incluindo IVA)
Data de envio standard
340.55 €
( 405.25 € )
4 dias úteis

Informações detalhadas

Informações básicas

Carriages KWVE..-B-NL, low, long carriage, four-row