Registar
Condições de filtragem
  • Teeth number
  • B(mm)
  • Width across flats(mm)
  • da(mm)
  • Length [L1](mm)
  • Length [L2](mm)
  • Length [L3](mm)
  • Pitch circle diameter(mm)
  • Thread [G1]
  • Thread [G2]
  • Modulus(mm)
  • Dias de envio estimados
    • Tudo
    • Dentro de 4 dias úteis

Lubrication Gear PINION, Axial Lubricant Feed (ARCALUB-X.PINION-MD2,0-Z17-B20-SL-G)

Lubrication Gear PINION, Axial Lubricant Feed ARCALUB-X.PINION-MD2,0-Z17-B20-SL-G

Número da peça:

ARCALUB-X.PINION-MD2,0-Z17-B20-SL-G
Limpar
Quantidade:

Lista de números de peça

Número de itens
Número da peça
ARCALUB-X.PINION-MD2,0-Z17-B20-SL-G
Relacionado

Teeth number

B

(mm)

Width across flats

(mm)

da

(mm)

Length [L1]

(mm)

Length [L2]

(mm)

Length [L3]

(mm)

Pitch circle diameter

(mm)

Thread [G1]

Thread [G2]

Modulus

(mm)

Design

Weight

(kg)

Quantidade mínima de encomenda
17
20
15
40.1
32
42.5
63.2
36.08
M10
M6
2
left hand helical teeth
0.3
1 unidades
Preço unitário (excluindo IVA)(Preço unitário incluindo IVA)
Data de envio standard
341.29 €
( 406.14 € )
4 dias úteis

Informações detalhadas

Informações básicas

Lubrication gear left hand helical teeth (..-SL), right hand helical teeth (..-SR) and straight teeth (..-G), lubricant feed axial