Registar
2
Condições de filtragem
  • Thread(mm)
  • Travel S(mm)
  • Length L(mm)
  • Steel code
  • Grade
  • Surface finish body
  • Size
  • D=pin diameter(mm)
  • D2(mm)
  • Fx30°(mm)
  • L1(mm)
  • L2(mm)
  • L3(mm)
  • SW1(mm)
  • Spring force final pressure F2 approx.(N)
  • Spring force initial pressure F1 approx.(N)
  • Dias de envio estimados
    • Tudo
    • Dentro de 4 dias úteis

Indexing plungers, steel or stainless steel with plastic mushroom grip (03090)

Número da peça:

Indefinido. 12 candidatos encontrados.
Quantidade:

Lista de números de peça

Número de itens

Body Material

Thread

(mm)

Travel S

(mm)

Length L

(mm)

Steel code

Grade

Surface finish body

Size

D=pin diameter

(mm)

D2

(mm)

Fx30°

(mm)

L1

(mm)

L2

(mm)

L3

(mm)

SW1

(mm)

Spring force final pressure F2 approx.

(N)

Spring force initial pressure F1 approx.

(N)

Weight (ERP)

(kg)

Quantidade mínima de encomenda
Stainless Steel
10x1
5
47
1.4034
-
Hardened
1
5
21
1.3
17
7
15
13
12
5
0.0241
1 unidades
Stainless Steel
12x1.5
6
56
1.4034
-
Hardened
2
6
25
1.8
20
8
17
14
14
6
0.0240
1 unidades
Stainless Steel
16x1.5
8
74
1.4034
-
Hardened
3
8
33
2.3
26
10
23
19
35
15
0.0363
1 unidades
Stainless Steel
20x1.5
10
80
1.4034
-
Hardened
4
10
33
2.8
28
12
25
22
34
15
0.0361
1 unidades
Steel
10x1
5
47
-
5.8
Hardened
1
5
21
1.3
17
7
15
13
12
5
0.0846
1 unidades
Stainless Steel
10x1
5
47
1.4305
-
Not hardened
1
5
21
1.3
17
7
15
13
12
5
0.0846
1 unidades
Stainless Steel
12x1.5
6
56
1.4305
-
Not hardened
2
6
25
1.8
20
8
17
14
14
6
0.1341
1 unidades
Stainless Steel
16x1.5
8
74
1.4305
-
Not hardened
3
8
33
2.3
26
10
23
19
35
15
0.1440
1 unidades
Stainless Steel
20x1.5
10
80
1.4305
-
Not hardened
4
10
33
2.8
28
12
25
22
34
15
0.1448
1 unidades
Steel
12x1.5
6
56
-
5.8
Hardened
2
6
25
1.8
20
8
17
14
14
6
0.1449
1 unidades
Steel
16x1.5
8
74
-
5.8
Hardened
3
8
33
2.3
26
10
23
19
35
15
0.2686
1 unidades
Steel
20x1.5
10
80
-
5.8
Hardened
4
10
33
2.8
28
12
25
22
34
15
0.2677
1 unidades
Preço unitário (excluindo IVA)(Preço unitário incluindo IVA)
Data de envio standard
15.80 €
( 18.80 € )
4 dias úteis
18.53 €
( 22.05 € )
4 dias úteis
23.40 €
( 27.85 € )
4 dias úteis
25.19 €
( 29.98 € )
4 dias úteis
9.60 €
( 11.42 € )
4 dias úteis
14.97 €
( 17.81 € )
4 dias úteis
17.62 €
( 20.97 € )
4 dias úteis
22.31 €
( 26.55 € )
4 dias úteis
23.97 €
( 28.52 € )
4 dias úteis
10.71 €
( 12.74 € )
4 dias úteis
13.05 €
( 15.53 € )
4 dias úteis
13.72 €
( 16.33 € )
4 dias úteis

Informações detalhadas

Informações básicas

· Indexing plungers facilitate indexing and locking

· Application sectors: machine, instrument and fixture construction, measuring technology, domestic use

· High stability

· Material: steel or stainless steel