Registar
Condições de filtragem
  • Body Material
  • Thread(mm)
  • Travel S(mm)
  • Length L(mm)
  • Steel code
  • Component colour
  • Size
  • A(mm)
  • B(mm)
  • D=pin diameter(mm)
  • Fx30°(mm)
  • L1(mm)
  • L2(mm)
  • L3(mm)
  • SW1(mm)
  • SW2(mm)
  • Spring force final pressure F2 approx.(N)
  • Spring force initial pressure F1 approx.(N)
  • Dias de envio estimados
    • Tudo
    • Dentro de 4 dias úteis

Indexing plungers, steel or stainless steel with plastic T-grip and locknut (03090) (03090-0630884)

Número da peça:

03090-0630884
Limpar
Quantidade:

Lista de números de peça

Número de itens
Número da peça
03090-0630884

Body Material

Thread

(mm)

Travel S

(mm)

Length L

(mm)

Steel code

Component colour

Size

A

(mm)

B

(mm)

D=pin diameter

(mm)

Fx30°

(mm)

L1

(mm)

L2

(mm)

L3

(mm)

SW1

(mm)

SW2

(mm)

Spring force final pressure F2 approx.

(N)

Spring force initial pressure F1 approx.

(N)

Weight (ERP)

(kg)

Quantidade mínima de encomenda
Stainless Steel
16x1.5
8
77
1.4034
Red
3
60
18
8
2.3
26
10
23
19
24
35
15
0.0224
1 unidades
Preço unitário (excluindo IVA)(Preço unitário incluindo IVA)
Data de envio standard
22.80 €
( 27.13 € )
4 dias úteis

Informações detalhadas

Informações básicas

· Indexing plungers facilitate indexing and locking

· Application sectors: machine, instrument and fixture construction, measuring technology, domestic use

· High stability

· Ergonomic grip

· Material: steel or stainless steel