Registar
Condições de filtragem
  • Body Material
  • Thread(mm)
  • Travel S(mm)
  • Length L(mm)
  • Grade
  • Surface finish body
  • Size
  • D=pin diameter(mm)
  • D2(mm)
  • Fx30°(mm)
  • L1(mm)
  • L2(mm)
  • SW(mm)
  • Order No. screw-in washer
  • Spring force final pressure F2 approx.(N)
  • Spring force initial pressure F1 approx.(N)
  • Dias de envio estimados
    • Tudo
    • Dentro de 4 dias úteis

Indexing plungers, steel or stainless steel, without collar, with threaded pin and locknut (03096) (03096-2105)

Número da peça:

03096-2105
Limpar
Quantidade:

Lista de números de peça

Número de itens
Número da peça
03096-2105

Body Material

Thread

(mm)

Travel S

(mm)

Length L

(mm)

Steel code

Grade

Surface finish body

Size

D=pin diameter

(mm)

D2

(mm)

Fx30°

(mm)

L1

(mm)

L2

(mm)

SW

(mm)

Order No. screw-in washer

Spring force final pressure F2 approx.

(N)

Spring force initial pressure F1 approx.

(N)

Quantidade mínima de encomenda
Steel
10x1
5
37
-
5.8
Hardened
1
5
M4
1.3
24
8
17
03094-91
12
5
1 unidades
Preço unitário (excluindo IVA)(Preço unitário incluindo IVA)
Data de envio standard
7.44 €
( 8.85 € )
4 dias úteis

Informações detalhadas

Informações básicas

· Indexing plungers facilitate indexing and locking

· Application sectors: machine, instrument and fixture construction, measuring technology, domestic use

· High stability

· Threaded pins enable the indexing plunger to be operated

· Material: steel or stainless steel