Registar
Condições de filtragem
  • Travel S(mm)
  • Length L(mm)
  • Steel code
  • Grade
  • Surface finish body
  • Size
  • D=pin diameter(mm)
  • D1=Outside diameter(mm)
  • D4(mm)
  • Fx30°(mm)
  • L1(mm)
  • Spring force final pressure F2 approx.(N)
  • Spring force initial pressure F1 approx.(N)
  • Dias de envio estimados
    • Tudo
    • Dentro de 4 dias úteis

Indexing plungers, steel or stainless steel, smooth version without collar, with stainless steel pull ring (03098)

Número da peça:

Indefinido. 15 candidatos encontrados.
Quantidade:

Lista de números de peça

Número de itens

Body Material

Travel S

(mm)

Length L

(mm)

Steel code

Grade

Surface finish body

Size

D=pin diameter

(mm)

D1=Outside diameter

(mm)

D4

(mm)

Fx30°

(mm)

L1

(mm)

Spring force final pressure F2 approx.

(N)

Spring force initial pressure F1 approx.

(N)

Quantidade mínima de encomenda
Stainless Steel
4
40
1.4034
-
Hardened
0
4
10
15
1
21
12
6
1 unidades
Stainless Steel
5
52
1.4034
-
Hardened
1
5
12
23
1.3
24
12
5
1 unidades
Stainless Steel
6
57
1.4034
-
Hardened
2
6
14
23
1.8
28
14
6
1 unidades
Stainless Steel
8
72
1.4034
-
Hardened
3
8
18
28
2.3
36
35
15
1 unidades
Stainless Steel
10
78
1.4034
-
Hardened
4
10
22
28
2.8
40
34
15
1 unidades
Stainless Steel
4
40
1.4305
-
Not hardened
0
4
10
15
1
21
12
6
1 unidades
Stainless Steel
5
52
1.4305
-
Not hardened
1
5
12
23
1.3
24
12
5
1 unidades
Stainless Steel
6
57
1.4305
-
Not hardened
2
6
14
23
1.8
28
14
6
1 unidades
Stainless Steel
8
72
1.4305
-
Not hardened
3
8
18
28
2.3
36
35
15
1 unidades
Stainless Steel
10
78
1.4305
-
Not hardened
4
10
22
28
2.8
40
34
15
1 unidades
Steel
4
40
-
5.8
Hardened
0
4
10
15
1
21
12
6
1 unidades
Steel
5
52
-
5.8
Hardened
1
5
12
23
1.3
24
12
5
1 unidades
Steel
6
57
-
5.8
Hardened
2
6
14
23
1.8
28
14
6
1 unidades
Steel
8
72
-
5.8
Hardened
3
8
18
28
2.3
36
35
15
1 unidades
Steel
10
78
-
5.8
Hardened
4
10
22
28
2.8
40
34
15
1 unidades
Preço unitário (excluindo IVA)(Preço unitário incluindo IVA)
Data de envio standard
15.46 €
( 18.40 € )
4 dias úteis
14.74 €
( 17.54 € )
4 dias úteis
16.79 €
( 19.98 € )
4 dias úteis
22.29 €
( 26.53 € )
4 dias úteis
35.27 €
( 41.97 € )
4 dias úteis
15.46 €
( 18.40 € )
4 dias úteis
14.74 €
( 17.54 € )
4 dias úteis
16.79 €
( 19.98 € )
4 dias úteis
22.29 €
( 26.53 € )
4 dias úteis
35.27 €
( 41.97 € )
4 dias úteis
9.11 €
( 10.84 € )
4 dias úteis
8.68 €
( 10.33 € )
4 dias úteis
9.62 €
( 11.45 € )
4 dias úteis
12.43 €
( 14.79 € )
4 dias úteis
19.06 €
( 22.68 € )
4 dias úteis

Informações detalhadas

Informações básicas

· Indexing plungers facilitate indexing and locking

· Application sectors: machine, instrument and fixture construction, measuring technology, domestic use

· High stability

· Key ring to operate the indexing plungers

· Material: steel or stainless steel