Registar
Condições de filtragem
  • Length L(mm)
  • D=pin diameter(mm)
  • D1=Outside diameter(mm)
  • D2(mm)
  • D3(mm)
  • L1(mm)
  • L2(mm)
  • L5(mm)
  • L6(mm)
  • Internal thread grip ball
  • Spring force final pressure F2 approx.(N)
  • Spring force initial pressure F1 approx.(N)
  • Dias de envio estimados
    • Tudo
    • Dentro de 4 dias úteis

Precision indexing plungers, steel with plastic spherical knob, cylindrical indexing pin and locking slot (03186) (03186-116)

Número da peça:

03186-116
Limpar
Quantidade:

Lista de números de peça

Número de itens
Número da peça
03186-116

Length L

(mm)

D=pin diameter

(mm)

D1=Outside diameter

(mm)

D2

(mm)

D3

(mm)

L1

(mm)

L2

(mm)

L5

(mm)

L6

(mm)

Internal thread grip ball

Spring force final pressure F2 approx.

(N)

Spring force initial pressure F1 approx.

(N)

Quantidade mínima de encomenda
106.5
16
25
28
40
41.5
53
3
42
M10
50
20
1 unidades
Preço unitário (excluindo IVA)(Preço unitário incluindo IVA)
Data de envio standard
128.23 €
( 152.59 € )
4 dias úteis

Informações detalhadas

Informações básicas

· Indexing plungers facilitate indexing and locking

· Quick positioning and fixating

· High stability

· High repeat accuracy