Registar
Condições de filtragem
  • Thread(mm)
  • B(mm)
  • B1(mm)
  • D=locking pin diameter(mm)
  • D2(mm)
  • Fx30°(mm)
  • H(mm)
  • L(mm)
  • L1=Handle length(mm)
  • L3(mm)
  • SW(mm)
  • Spring force final pressure F2 approx.(N)
  • Spring force initial pressure F1 approx.(N)
  • Dias de envio estimados
    • Tudo
    • Dentro de 4 dias úteis

Indexing plungers with grip, stainless steel, Form B (03099)

Número da peça:

Indefinido. 24 candidatos encontrados.
Quantidade:

Lista de números de peça

Número de itens

Thread

(mm)

B

(mm)

B1

(mm)

D=locking pin diameter

(mm)

D2

(mm)

Fx30°

(mm)

H

(mm)

L

(mm)

L1=Handle length

(mm)

L3

(mm)

SW

(mm)

Spring force final pressure F2 approx.

(N)

Spring force initial pressure F1 approx.

(N)

Quantidade mínima de encomenda
10
9
3
4
10
1
6
38
25
20
17
14
8
1 unidades
10x1
9
3
4
10
1
6
38
25
20
17
14
8
1 unidades
10
9
3
5
10
1.3
6
38
25
20
17
14
8
1 unidades
10x1
9
3
5
10
1.3
6
38
25
20
17
14
8
1 unidades
12
10.8
3.6
5
12
1.3
8
46.8
30
25
19
15
8
1 unidades
12x1.5
10.8
3.6
5
12
1.3
8
46.8
30
25
19
15
8
1 unidades
10
9
3
6
10
1.8
6
38
25
20
17
14
8
1 unidades
10x1
9
3
6
10
1.8
6
38
25
20
17
14
8
1 unidades
12
10.8
3.6
6
12
1.8
8
46.8
30
25
19
15
8
1 unidades
16
14.4
4.8
6
16
1.8
10
60.4
40
32
24
35
15
1 unidades
12x1.5
10.8
3.6
6
12
1.8
8
46.8
30
25
19
15
8
1 unidades
16x1.5
14.4
4.8
6
16
1.8
10
60.4
40
32
24
35
15
1 unidades
12
10.8
3.6
8
12
2.3
8
46.8
30
25
19
15
8
1 unidades
16
14.4
4.8
8
16
2.3
10
60.4
40
32
24
35
15
1 unidades
12x1.5
10.8
3.6
8
12
2.3
8
46.8
30
25
19
15
8
1 unidades
16x1.5
14.4
4.8
8
16
2.3
10
60.4
40
32
24
35
15
1 unidades
20
18
6
8
20
2.3
12
70
50
35
30
60
20
1 unidades
20x1.5
18
6
8
20
2.3
12
70
50
35
30
60
20
1 unidades
16
14.4
4.8
10
16
2.8
10
60.4
40
32
24
35
15
1 unidades
16x1.5
14.4
4.8
10
16
2.8
10
60.4
40
32
24
35
15
1 unidades
20
18
6
10
20
2.8
12
70
50
35
30
60
20
1 unidades
20x1.5
18
6
10
20
2.8
12
70
50
35
30
60
20
1 unidades
20
18
6
12
20
3
12
70
50
35
30
60
20
1 unidades
20x1.5
18
6
12
20
3
12
70
50
35
30
60
20
1 unidades
Preço unitário (excluindo IVA)(Preço unitário incluindo IVA)
Data de envio standard
18.66 €
( 22.21 € )
4 dias úteis
18.66 €
( 22.21 € )
4 dias úteis
18.66 €
( 22.21 € )
4 dias úteis
18.66 €
( 22.21 € )
4 dias úteis
20.55 €
( 24.45 € )
4 dias úteis
20.55 €
( 24.45 € )
4 dias úteis
18.66 €
( 22.21 € )
4 dias úteis
18.66 €
( 22.21 € )
4 dias úteis
20.55 €
( 24.45 € )
4 dias úteis
23.07 €
( 27.45 € )
4 dias úteis
20.55 €
( 24.45 € )
4 dias úteis
23.07 €
( 27.45 € )
4 dias úteis
20.55 €
( 24.45 € )
4 dias úteis
23.07 €
( 27.45 € )
4 dias úteis
20.55 €
( 24.45 € )
4 dias úteis
23.07 €
( 27.45 € )
4 dias úteis
28.72 €
( 34.18 € )
4 dias úteis
28.72 €
( 34.18 € )
4 dias úteis
23.07 €
( 27.45 € )
4 dias úteis
23.07 €
( 27.45 € )
4 dias úteis
28.72 €
( 34.18 € )
4 dias úteis
28.72 €
( 34.18 € )
4 dias úteis
28.72 €
( 34.18 € )
4 dias úteis
28.72 €
( 34.18 € )
4 dias úteis

Informações detalhadas

Informações básicas

· Can be used for all types of locking and fixating

· The lock is released by turning the grip 180°

· Indexing notch for holding the position