Registar
Condições de filtragem
  • Thread(mm)
  • Travel S(mm)
  • Length L(mm)
  • Steel code
  • Size
  • D=pin diameter(mm)
  • D2(mm)
  • Fx30°(mm)
  • L1(mm)
  • L2(mm)
  • L3(mm)
  • SW1(mm)
  • SW2(mm)
  • Tightening torque max.(Nm)
  • Spring force final pressure F2 approx.(N)
  • Spring force initial pressure F1 approx.(N)
  • PL Edelstahl
  • Dias de envio estimados
    • Tudo
    • Dentro de 4 dias úteis

Indexing plungers ECO, steel or stainless steel, with plastic mushroom grip and locknut (03089)

Número da peça:

Indefinido. 32 candidatos encontrados.
Quantidade:

Lista de números de peça

Número de itens

Body Material

Thread

(mm)

Travel S

(mm)

Length L

(mm)

Steel code

Size

D=pin diameter

(mm)

D2

(mm)

Fx30°

(mm)

L1

(mm)

L2

(mm)

L3

(mm)

SW1

(mm)

SW2

(mm)

Tightening torque max.

(Nm)

Spring force final pressure F2 approx.

(N)

Spring force initial pressure F1 approx.

(N)

PL Edelstahl

Weight (ERP)

(kg)

Quantidade mínima de encomenda
Steel
6
4
36
1.4305
0
4
14
1
15
6
13
6
10
2
12
6
-
0.0059
1 unidades
Steel
6x0.75
4
36
-
0
4
14
1
15
6
13
6
10
-
12
6
No
0.0050
1 unidades
Steel
8
4
36
-
0
4
14
1
15
6
13
8
13
-
12
6
No
0.0080
1 unidades
Steel
8x1
4
36
-
0
4
14
1
15
6
13
8
13
-
12
6
No
0.0080
1 unidades
Steel
8
5
40
1.4305
1
5
14
1.3
17
7
15
8
13
7
12
6
-
0.0117
1 unidades
Steel
8x1
5
40
-
1
5
14
1.3
17
7
15
8
13
-
12
6
No
0.0090
1 unidades
Steel
10
5
42.5
-
1
5
18
1.3
17
7
15
10
17
-
12
6
No
0.0150
1 unidades
Steel
10x1
5
42.5
-
1
5
18
1.3
17
7
15
10
17
-
12
6
No
0.0150
1 unidades
Steel
10
6
47.5
1.4305
2
6
18
1.8
20
8
17
10
17
15
15
8
-
0.0229
1 unidades
Steel
10x1
6
47.5
-
2
6
18
1.8
20
8
17
10
17
-
15
8
No
0.0170
1 unidades
Steel
12
6
51.7
-
2
6
25
1.8
20
8
17
12
19
-
15
8
No
0.0310
1 unidades
Steel
12x1.5
6
51.7
-
2
6
25
1.8
20
8
17
12
19
-
15
8
No
0.0310
1 unidades
Steel
12
8
61.7
1.4305
3
8
25
2.3
26
10
23
12
19
20
19
8
-
0.0417
1 unidades
Steel
12x1.5
8
61.7
-
3
8
25
2.3
26
10
23
12
19
-
19
8
No
0.0330
1 unidades
Steel
6
3.5
31.5
1.4305
9
3
14
0.8
12
5
10
6
10
2
10
4
-
0.0056
1 unidades
Steel
6x0.75
3.5
31.5
-
9
3
14
0.8
12
5
10
6
10
-
10
4
No
0.0040
1 unidades
Stainless Steel
6
4
36
1.4305
0
4
14
1
15
6
13
6
10
2
12
6
-
0.0058
1 unidades
Stainless Steel
6x0.75
4
36
1.4305
0
4
14
1
15
6
13
6
10
-
12
6
No
0.0050
1 unidades
Stainless Steel
8
4
36
1.4305
0
4
14
1
15
6
13
8
13
-
12
6
No
0.0080
1 unidades
Stainless Steel
8x1
4
36
1.4305
0
4
14
1
15
6
13
8
13
-
12
6
No
0.0080
1 unidades
Stainless Steel
8
5
40
1.4305
1
5
14
1.3
17
7
15
8
13
7
12
6
-
0.0120
1 unidades
Stainless Steel
8x1
5
40
1.4305
1
5
14
1.3
17
7
15
8
13
-
12
6
No
0.0090
1 unidades
Stainless Steel
10
5
42.5
1.4305
1
5
18
1.3
17
7
15
10
17
-
12
6
No
0.0150
1 unidades
Stainless Steel
10x1
5
42.5
1.4305
1
5
18
1.3
17
7
15
10
17
-
12
6
No
0.0150
1 unidades
Stainless Steel
10
6
47.5
1.4305
2
6
18
1.8
20
8
17
10
17
15
15
8
-
0.0228
1 unidades
Stainless Steel
10x1
6
47.5
1.4305
2
6
18
1.8
20
8
17
10
17
-
15
8
No
0.0170
1 unidades
Stainless Steel
12
6
51.7
1.4305
2
6
25
1.8
20
8
17
12
19
-
15
8
No
0.0310
1 unidades
Stainless Steel
12x1.5
6
51.7
1.4305
2
6
25
1.8
20
8
17
12
19
-
15
8
No
0.0310
1 unidades
Stainless Steel
12
8
61.7
1.4305
3
8
25
2.3
26
10
23
12
19
20
19
8
-
0.0420
1 unidades
Stainless Steel
12x1.5
8
61.7
1.4305
3
8
25
2.3
26
10
23
12
19
-
19
8
No
0.0330
1 unidades
Stainless Steel
6
3.5
31.5
1.4305
9
3
14
0.8
12
5
10
6
10
2
10
4
-
0.0100
1 unidades
Stainless Steel
6x0.75
3.5
31.5
1.4305
9
3
14
0.8
12
5
10
6
10
-
10
4
No
0.0040
1 unidades
Preço unitário (excluindo IVA)(Preço unitário incluindo IVA)
Data de envio standard
4.55 €
( 5.41 € )
4 dias úteis
4.55 €
( 5.41 € )
4 dias úteis
5.18 €
( 6.16 € )
4 dias úteis
5.18 €
( 6.16 € )
4 dias úteis
5.18 €
( 6.16 € )
4 dias úteis
5.18 €
( 6.16 € )
4 dias úteis
5.66 €
( 6.74 € )
4 dias úteis
5.66 €
( 6.74 € )
4 dias úteis
5.66 €
( 6.74 € )
4 dias úteis
5.66 €
( 6.74 € )
4 dias úteis
6.67 €
( 7.94 € )
4 dias úteis
6.67 €
( 7.94 € )
4 dias úteis
6.67 €
( 7.94 € )
4 dias úteis
6.67 €
( 7.94 € )
4 dias úteis
4.51 €
( 5.37 € )
4 dias úteis
4.51 €
( 5.37 € )
4 dias úteis
5.08 €
( 6.05 € )
4 dias úteis
5.08 €
( 6.05 € )
4 dias úteis
5.80 €
( 6.90 € )
4 dias úteis
5.80 €
( 6.90 € )
4 dias úteis
5.80 €
( 6.90 € )
4 dias úteis
5.80 €
( 6.90 € )
4 dias úteis
6.29 €
( 7.49 € )
4 dias úteis
6.29 €
( 7.49 € )
4 dias úteis
6.29 €
( 7.49 € )
4 dias úteis
6.29 €
( 7.49 € )
4 dias úteis
7.52 €
( 8.95 € )
4 dias úteis
7.52 €
( 8.95 € )
4 dias úteis
7.52 €
( 8.95 € )
4 dias úteis
7.52 €
( 8.95 € )
4 dias úteis
5.04 €
( 6.00 € )
4 dias úteis
5.04 €
( 6.00 € )
4 dias úteis

Informações detalhadas

Informações básicas

· Indexing plungers facilitate indexing and locking

· Application sectors: machine, instrument and fixture construction, measuring technology, domestic use

· High stability

· Material: steel or stainless steel

· Inexpensive version