Registar

Estamos a traduzir a nossa loja para português!
Mas como temos muitos produtos e páginas, vai demorar algum tempo. Entretanto, o nosso catálogo de produtos estará em inglês. Obrigado pela sua paciência!

Condições de filtragem
  • Body O.D./Thread M(mm)
  • Initial Load (Range)(N)
  • Initial Load(N)
  • D1(mm)
  • L=Length(mm)
  • H(mm)
  • N(mm)
  • Dias de envio estimados
    • Tudo
    • Dentro de 4 dias úteis

Spring plungers with slot and ball, long version, standard spring force (03010)

Número da peça:

Indefinido. 7 candidatos encontrados.
Quantidade:

Lista de números de peça

Número de itens

Body O.D./Thread M

(mm)

Initial Load (Range)

(N)

Initial Load

(N)

Max. Load

(N)

D1

(mm)

L=Length

(mm)

H

(mm)

N

(mm)

Quantidade mínima de encomenda
4
0.01 to 50
4
10
2.5
16
0.8
0.6
1 unidades
5
0.01 to 50
6
11
3
20
0.9
0.8
1 unidades
6
0.01 to 50
9
13
3.5
25
1
1
1 unidades
8
0.01 to 50
15
30
5
30
1.5
1.2
1 unidades
10
0.01 to 50
20
35
6
35
2
1.6
1 unidades
12
0.01 to 50
30
55
8
40
2.5
2
1 unidades
16
50.01 to 100
65
125
10
45
3.5
2.5
1 unidades
Preço unitário (excluindo IVA)(Preço unitário incluindo IVA)
Data de envio standard
3.64 €
(
4.33 €
)
4 dias úteis
3.64 €
(
4.33 €
)
4 dias úteis
3.64 €
(
4.33 €
)
4 dias úteis
4.87 €
(
5.80 €
)
4 dias úteis
5.52 €
(
6.57 €
)
4 dias úteis
6.69 €
(
7.96 €
)
4 dias úteis
8.40 €
(
10.00 €
)
4 dias úteis

Informações detalhadas

Informações básicas

· Quick indexing, positioning and fixating of components

· Application sectors: machine and plant construction, trade, domestic

· Universally applicable and easy to mount

· ball point hardened

· Stainless steel 1.4305, 1.4034, 1.4310