Registar
Condições de filtragem
  • Initial Load(N)
  • D=outside diameter(mm)
  • D1(mm)
  • D2(mm)
  • D3(mm)
  • D4(mm)
  • L=Length(mm)
  • L1(mm)
  • L2(mm)
  • L3(mm)
  • L4(mm)
  • H(mm)
  • Dias de envio estimados
    • Tudo
    • Dentro de 4 dias úteis

Spring plungers with detent ring (03065) (03065-12)

Número da peça:

03065-12
Limpar
Quantidade:

Lista de números de peça

Número de itens
Número da peça
03065-12

Initial Load

(N)

Max. Load

(N)

D=outside diameter

(mm)

D1

(mm)

D2

(mm)

D3

(mm)

D4

(mm)

L=Length

(mm)

L1

(mm)

L2

(mm)

L3

(mm)

L4

(mm)

H

(mm)

Quantidade mínima de encomenda
10
20
11.95
8
10
12
10.1
13.5
2.5
1.8
5.3
2
2.7
1 unidades
Preço unitário (excluindo IVA)(Preço unitário incluindo IVA)
Data de envio standard
2.61 €
( 3.11 € )
4 dias úteis

Informações detalhadas

Informações básicas

· Quick indexing, positioning and fixating of components

· Application sectors: machine and plant construction, trade, domestic

· Universally applicable and easy to mount

· Suitable for difficult to access mounting situations

· O-ring ensures required retention