Registar
Confirmado
  • Tip Material
  • Initial Load(N)
  • D=outside diameter(mm)
  • D1(mm)
  • D2(mm)
  • L=Length(mm)
  • L1(mm)
  • H(mm)
  • Dias de envio estimados
    • Tudo
    • Dentro de 4 dias úteis

Spring plungers smooth version, self-clamping, plastic (03076) (03076-08)

Número da peça:

03076-08
Limpar
Quantidade:
Loading...

Lista de números de peça

Número de itens
Número da peça
03076-08

Tip Material

Initial Load

(N)

Max. Load

(N)

D=outside diameter

(mm)

D1

(mm)

D2

(mm)

L=Length

(mm)

L1

(mm)

H

(mm)

Quantidade mínima de encomenda
Stainless Steel
10
20.4
8
6.5
8.5
9
1
1.9
1 unidades
Preço unitário (excluindo IVA)(Preço unitário incluindo IVA)
Data de envio standard
1.15 €
( 1.37 € )
4 dias úteis

Informações detalhadas

Informações básicas

· Quick indexing, positioning and fixating of components

· Application sectors: machine and plant construction, trade, domestic

· Universally applicable and easy to mount

· Simple assembly

· Ideal for safe overhead installation

O número da peça foi confirmado