Registar

Estamos a traduzir a nossa loja para português!
Mas como temos muitos produtos e páginas, vai demorar algum tempo. Entretanto, o nosso catálogo de produtos estará em inglês. Obrigado pela sua paciência!

Condições de filtragem
  • D=outside diameter(mm)
  • D1(mm)
  • D2(mm)
  • L=Length(mm)
  • L1= length(mm)
  • F ca.(N)
  • ±S(mm)
  • Order No. assembly tool
  • Dias de envio estimados
    • Tudo
    • Dentro de 4 dias úteis

Lateral spring plungers with seal, thrust pin and spring steel (03330)

Número da peça:

Indefinido. 15 candidatos encontrados.
Quantidade:

Lista de números de peça

Número de itens

D=outside diameter

(mm)

D1

(mm)

D2

(mm)

L=Length

(mm)

L1= length

(mm)

F ca.

(N)

±S

(mm)

Order No. assembly tool

Quantidade mínima de encomenda
6
3
6
7
4
10
0.5
K0369.03
1 unidades
6
3
6
7
4
20
0.5
K0369.03
1 unidades
6
3
6
7
4
40
0.5
K0369.03
1 unidades
10
5
10
12
6
20
0.8
K0369.05
1 unidades
10
5
10
12
6
50
0.8
K0369.05
1 unidades
10
5
10
12
6
100
0.8
K0369.05
1 unidades
10
6
10
12
10
40
1
K0369.05
1 unidades
10
6
10
12
10
75
1
K0369.05
1 unidades
10
6
10
12
10
100
1
K0369.05
1 unidades
12
8
12
14
13
50
1.3
K0369.08
1 unidades
12
8
12
14
13
100
1.3
K0369.08
1 unidades
12
8
12
14
13
150
1.3
K0369.08
1 unidades
16
10
16
18
16
100
1.6
K0369.10
1 unidades
16
10
16
18
16
150
1.6
K0369.10
1 unidades
16
10
16
18
16
200
1.6
K0369.10
1 unidades
Preço unitário (excluindo IVA)(Preço unitário incluindo IVA)
Data de envio standard
6.98 €
(
8.31 €
)
4 dias úteis
6.98 €
(
8.31 €
)
4 dias úteis
6.98 €
(
8.31 €
)
4 dias úteis
7.27 €
(
8.65 €
)
4 dias úteis
7.27 €
(
8.65 €
)
4 dias úteis
7.27 €
(
8.65 €
)
4 dias úteis
7.71 €
(
9.17 €
)
4 dias úteis
7.71 €
(
9.17 €
)
4 dias úteis
7.71 €
(
9.17 €
)
4 dias úteis
8.25 €
(
9.82 €
)
4 dias úteis
8.25 €
(
9.82 €
)
4 dias úteis
8.25 €
(
9.82 €
)
4 dias úteis
8.87 €
(
10.56 €
)
4 dias úteis
8.87 €
(
10.56 €
)
4 dias úteis
8.87 €
(
10.56 €
)
4 dias úteis

Informações detalhadas

Informações básicas

· Positioning, clamping, retaining and fixating of workpieces

· Universally applicable

· Thrust pin, steel, hardened