Registar
Condições de filtragem
  • Hole spacing(mm)
  • B(mm)
  • C(mm)
  • H(mm)
  • L(mm)
  • L1(mm)
  • Dias de envio estimados
    • Tudo
    • Dentro de 4 dias úteis

Pull handles, plastic, narrow, slanted both sides, for countersunk screws (06904)

Número da peça:

Indefinido. 6 candidatos encontrados.
Quantidade:

Lista de números de peça

Número de itens

Hole spacing

(mm)

Main colour

B

(mm)

C

(mm)

H

(mm)

L

(mm)

L1

(mm)

Quantidade mínima de encomenda
120
Black grey RAL 7021
26
8
42
138
96
1 unidades
120
Orange
26
8
42
138
96
1 unidades
140
Black grey RAL 7021
26
8
42
158
116
1 unidades
140
Orange
26
8
42
158
116
1 unidades
160
Black grey RAL 7021
28
9
45
178
136
1 unidades
160
Orange
28
9
45
178
136
1 unidades
Preço unitário (excluindo IVA)(Preço unitário incluindo IVA)
Data de envio standard
4.21 €
( 5.01 € )
4 dias úteis
4.21 €
( 5.01 € )
4 dias úteis
5.38 €
( 6.40 € )
4 dias úteis
5.38 €
( 6.40 € )
4 dias úteis
9.47 €
( 11.27 € )
4 dias úteis
9.47 €
( 11.27 € )
4 dias úteis

Informações detalhadas

Informações básicas

· Retaining element to open and close lids, panels and hoods

· Application fields: machine and plant construction, toolmaking, furniture industry, rehabilitation and medical technology

· Compatible with all conventional aluminium profiles with 8 mm or 10 mm slot width

· Mounted from the front

· Available colours: matt black, orange