Registar
Condições de filtragem
  • Dimension L(mm)
  • Component material
  • Surface finish component
  • B(mm)
  • B1(mm)
  • D=Fastening hole(mm)
  • H(mm)
  • T(mm)
  • Dias de envio estimados
    • Tudo
    • Dentro de 4 dias úteis

Pull handles, oval plastic (06901-01) (06901-01-31200621)

Número da peça:

06901-01-31200621
Limpar
Quantidade:

Lista de números de peça

Número de itens
Número da peça
06901-01-31200621

Dimension L

(mm)

Component material

Surface finish component

B

(mm)

B1

(mm)

D=Fastening hole

(mm)

H

(mm)

T

(mm)

Quantidade mínima de encomenda
133
Stainless steel
Bright
21
13
M6
50
9
1 unidades
Preço unitário (excluindo IVA)(Preço unitário incluindo IVA)
Data de envio standard
17.32 €
( 20.61 € )
4 dias úteis

Informações detalhadas

Informações básicas

· Application fields: machine and plant construction, toolmaking, furniture industry

· Mounted: from the rear

· Cross section, oval

· Permanent application temperature 140 °C