Registar

Estamos a traduzir a nossa loja para português!
Mas como temos muitos produtos e páginas, vai demorar algum tempo. Entretanto, o nosso catálogo de produtos estará em inglês. Obrigado pela sua paciência!

Condições de filtragem

Spring hinges steel or stainless steel, 180 mm, spring closed (27903)

Número da peça:

Indefinido. 4 candidatos encontrados.
Quantidade:

Lista de números de peça

Número de itens

Main Body Material

Main colour

Form

Version 2

A1

(mm)

B1

(mm)

D

(mm)

Kind of fastening

Quantidade mínima de encomenda
Stainless Steel
Bright
A
Without hole
-
-
-
Weldable
1 unidades
Stainless Steel
Bright
B
Round hole
22.7
60
4
Fastening holes
1 unidades
Steel
Bright
A
Without hole
-
-
-
Weldable
1 unidades
Steel
Galvanised
B
Round hole
22.7
60
4
Fastening holes
1 unidades
Preço unitário (excluindo IVA)(Preço unitário incluindo IVA)
Data de envio standard
43.06 €
( 51.24 € )
4 dias úteis
47.58 €
( 56.62 € )
4 dias úteis
31.04 €
( 36.94 € )
4 dias úteis
33.93 €
( 40.38 € )
4 dias úteis

Informações detalhadas

Informações básicas

· Connect two fixed components flexibly to each other

· Application sectors: machine construction, furniture construction, doors, hatches, hoods

· Material: steel or 1.4301 stainless steel

· Self-closing

· Form B: with holes