Registar
Condições de filtragem
  • D(mm)
  • D1(mm)
  • L(mm)
  • L1(mm)
  • M=clamping spindle
  • Dias de envio estimados
    • Tudo
    • Dentro de 4 dias úteis

Clamping spindles with vulcanized neoprene thrust pad (05887-01)

Número da peça:

Indefinido. 11 candidatos encontrados.
Quantidade:

Lista de números de peça

Número de itens

Main material

D

(mm)

D1

(mm)

L

(mm)

L1

(mm)

M=clamping spindle

Quantidade mínima de encomenda
Steel
8
12
42
10
M4
1 unidades
Steel
10
10
37
5.7
M5
1 unidades
Steel
10
16
44
14
M6
1 unidades
Steel
13
19
63
19
M8
1 unidades
Steel
15
24
85
26
M10
1 unidades
Stainless steel
8
12
25
10
M4
1 unidades
Stainless steel
11
13
42
10
M5
1 unidades
Stainless steel
10
16
50
14
M6
1 unidades
Stainless steel
13
19
64
19
M8
1 unidades
Stainless steel
24
30
85
26
M10
1 unidades
Steel
25
31
100
26
M12
1 unidades
Preço unitário (excluindo IVA)(Preço unitário incluindo IVA)
Data de envio standard
1.61 €
( 1.92 € )
4 dias úteis
1.61 €
( 1.92 € )
4 dias úteis
2.00 €
( 2.38 € )
4 dias úteis
2.51 €
( 2.99 € )
4 dias úteis
3.11 €
( 3.70 € )
4 dias úteis
4.06 €
( 4.83 € )
4 dias úteis
6.11 €
( 7.27 € )
4 dias úteis
6.69 €
( 7.96 € )
4 dias úteis
8.53 €
( 10.15 € )
4 dias úteis
9.20 €
( 10.95 € )
4 dias úteis
4.90 €
( 5.83 € )
4 dias úteis