Registar
Condições de filtragem
  • Magnetic force(N)
  • Outer Diameter(Ø)
  • Length(mm)
  • D1=Pin diameter(mm)
  • H=Height(mm)
  • H1(mm)
  • H2(mm)
  • Dias de envio estimados
    • Tudo
    • Dentro de 4 dias úteis

Magnets deep pot with pin AlNiCo (09063)

Número da peça:

Indefinido. 10 candidatos encontrados.
Quantidade:

Lista de números de peça

Número de itens

Attraction Froce (Range)

(N)

Magnetic force

(N)

Outer Diameter

(Ø)

Length

(mm)

D1=Pin diameter

(mm)

H=Height

(mm)

H1

(mm)

H2

(mm)

Quantidade mínima de encomenda
Up to 10.0
1.7
6
8
3
20
2
28
1 unidades
Up to 10.0
4
8
8
3
20
3
28
1 unidades
Up to 10.0
8.5
10
8
4
20
6
28
1 unidades
10.1 to 20.0
12
13
8
4
20
7
28
1 unidades
10.1 to 20.0
20
16
8
5
20
5
28
1 unidades
40.1 to 50.0
50
20
8
6
25
6
33
1 unidades
100.1 or More
115
25
10
8
35
5
45
1 unidades
100.1 or More
200
32
10
10
40
3
50
1 unidades
100.1 or More
240
40
20
15
50
5
70
1 unidades
100.1 or More
420
50
25
18
60
2
85
1 unidades
Preço unitário (excluindo IVA)(Preço unitário incluindo IVA)
Data de envio standard
5.34 €
( 6.35 € )
4 dias úteis
5.67 €
( 6.75 € )
4 dias úteis
6.09 €
( 7.25 € )
4 dias úteis
6.73 €
( 8.01 € )
4 dias úteis
8.17 €
( 9.72 € )
4 dias úteis
10.34 €
( 12.30 € )
4 dias úteis
16.28 €
( 19.37 € )
4 dias úteis
30.65 €
( 36.47 € )
4 dias úteis
62.57 €
( 74.46 € )
4 dias úteis
81.70 €
( 97.22 € )
4 dias úteis

Informações detalhadas

Informações básicas

· Flexible, easy to remove, non-positive fasteners

· Application sectors: machine and plant construction

· Temperature range up to 450 °C

· Height is customer specific