Registar
Confirmado
  • Tip O.D.(mm)
  • D=thread(mm)
  • E(mm)
  • F(N)
  • H=Height(mm)
  • H1(mm)
  • H2(mm)
  • H3 max.(mm)
  • H3 min.(mm)
  • H4(mm)
  • R(mm)
  • SW(mm)
  • Dias de envio estimados
    • Tudo
    • Dentro de 4 dias úteis

Rest pads adjustable with locknut (02150) (02150-12)

Número da peça:

02150-12
Limpar
Quantidade:
Loading...

Lista de números de peça

Número de itens
Número da peça
02150-12

Tip O.D.

(mm)

D=thread

(mm)

E

(mm)

F

(N)

H=Height

(mm)

H1

(mm)

H2

(mm)

H3 max.

(mm)

H3 min.

(mm)

H4

(mm)

R

(mm)

SW

(mm)

Quantidade mínima de encomenda
12
M12
21.9
6100
70
40
56
52
36
6
16
19
1 unidades
Preço unitário (excluindo IVA)(Preço unitário incluindo IVA)
Data de envio standard
15.21 €
( 18.10 € )
4 dias úteis

Informações detalhadas

Informações básicas

· Serve as supports, stops and thrust pads

· Application sectors: machine and fixture construction, toolmaking

· For supporting workpieces and fixtures

· Surface hardened

O número da peça foi confirmado