Registar
Condições de filtragem
  • B=Width(mm)
  • B1(mm)
  • D=Diameter(mm)
  • D1(mm)
  • D2(mm)
  • H=Height(mm)
  • H1(mm)
  • Size
  • Weight(kg)
  • Type
    • CAD
    • Dias de envio estimados
      • Tudo
      • Dentro de 4 dias úteis

    Threaded flange Aluminium (K1820) (K1820.20)

    Número da peça:

    K1820.20
    Limpar
    Quantidade:

    Lista de números de peça

    Número de itens
    Número da peça
    K1820.20

    B=Width

    (mm)

    B1

    (mm)

    D=Diameter

    (mm)

    D1

    (mm)

    D2

    (mm)

    H=Height

    (mm)

    H1

    (mm)

    Size

    Weight

    (kg)

    Quantidade mínima de encomenda
    45
    32
    M35x1.5
    9
    5.5
    9
    6
    20
    0.0226
    1 unidades
    Preço unitário (excluindo IVA)(Preço unitário incluindo IVA)
    Data de envio standard
    34.09 €
    ( 40.57 € )
    4 dias úteis

    Informações detalhadas

    Informações básicas

    Material:
    Aluminium.
    Note:

    The aluminium threaded flange can be used as a mounting base for swing clamps.

    The fastening holes of the threaded flange have the same dimensions as those of the pneumatic screw-in swing clamps with flange (K1818) and the pneumatic screw-in link clamps with flange (K1819).

    Can be used to secure to the fixture with a slotted round nut.
    Advantages:
    Additional thread must be cut into the fixtures mounting plate.
    Accessories:

    K1819 Pneumatic link clamp, screw-on with flange.
    K1814 Pneumatic swing clamp, screw-on.
    K1818 Pneumatic swing clamp, screw-on with flange.