Registar
Confirmado
  • B(mm)
  • D(mm)
  • H(mm)
  • L(mm)
  • L1(mm)
  • for Piston diameter(mm)
  • Weight(kg)
  • Type
    • CAD
    • Dias de envio estimados
      • Tudo
      • Dentro de 4 dias úteis

    Clamping arm for hydraulic swing clamps, Form C (K1865) (K1865.25253)

    Número da peça:

    K1865.25253
    Limpar
    Quantidade:
    Loading...

    Lista de números de peça

    Número de itens
    Número da peça
    K1865.25253

    B

    (mm)

    D

    (mm)

    H

    (mm)

    L

    (mm)

    L1

    (mm)

    for Piston diameter

    (mm)

    Weight

    (kg)

    Quantidade mínima de encomenda
    32
    20
    16
    41
    25
    25
    0.0800
    1 unidades
    Preço unitário (excluindo IVA)(Preço unitário incluindo IVA)
    Data de envio standard
    30.91 €
    ( 36.78 € )
    4 dias úteis

    Informações detalhadas

    Informações básicas

    Single clamping arms for the swing clamp K1864. Different clamping situations can be realised with the different clamping arm designs. Fastening materials are supplied with the clamping arms.
    Material:
    Steel.
    Version:
    Black oxidised.

    O número da peça foi confirmado