Registar
Condições de filtragem
  • A(mm)
  • B=Width(mm)
  • D(mm)
  • H=Height(mm)
  • L=Length(mm)
  • L1(mm)
  • L2(mm)
  • L3(mm)
  • L4(mm)
  • F(kN)
  • Weight(kg)
  • Type
    • CAD
    • Dias de envio estimados
      • Tudo
      • Dentro de 4 dias úteis

    Clamp straps tapped-heel (K1948)

    Número da peça:

    Indefinido. 8 candidatos encontrados.
    Quantidade:

    Lista de números de peça

    Número de itens

    A

    (mm)

    B=Width

    (mm)

    D

    (mm)

    D1

    (mm)

    H=Height

    (mm)

    L=Length

    (mm)

    L1

    (mm)

    L2

    (mm)

    L3

    (mm)

    L4

    (mm)

    F

    (kN)

    Weight

    (kg)

    Quantidade mínima de encomenda
    10
    12
    5.5
    M6
    8
    40
    18
    18
    8
    1.2
    3.42
    0.0231
    1 unidades
    12
    16
    7
    M6
    10
    50
    22
    23
    10
    1.6
    4.82
    0.0495
    1 unidades
    16
    20
    9
    M8
    12
    63
    28
    29
    12
    2
    8.77
    0.0917
    1 unidades
    20
    25
    11
    M10
    16
    80
    36
    36
    16
    2.5
    13.9
    0.1988
    1 unidades
    25
    32
    14
    M12
    20
    100
    45
    45
    20
    3
    20.2
    0.3999
    1 unidades
    32
    40
    16
    M14
    25
    125
    57
    56
    25
    4
    27.6
    0.7968
    1 unidades
    40
    50
    18
    M16
    30
    160
    72
    72
    32
    5
    37.8
    1.5680
    1 unidades
    50
    60
    22
    M20
    30
    200
    90
    90
    40
    6
    58.8
    2.3470
    1 unidades
    Preço unitário (excluindo IVA)(Preço unitário incluindo IVA)
    Data de envio standard
    10.80 €
    ( 12.85 € )
    4 dias úteis
    12.33 €
    ( 14.67 € )
    4 dias úteis
    14.24 €
    ( 16.95 € )
    4 dias úteis
    18.84 €
    ( 22.42 € )
    4 dias úteis
    26.34 €
    ( 31.34 € )
    4 dias úteis
    39.94 €
    ( 47.53 € )
    4 dias úteis
    69.79 €
    ( 83.05 € )
    4 dias úteis
    139.22 €
    ( 165.67 € )
    4 dias úteis

    Informações detalhadas

    Informações básicas

    · Flexible application

    · Application sectors: machine construction, toolmaking, fixture construction

    · For clamping any workpiece and component