Registar
Confirmado
  • Clamping force(N)
  • Suitable fastening screw
  • B(mm)
  • B1(mm)
  • B2(mm)
  • G(mm)
  • H1(mm)
  • H2(mm)
  • H3(mm)
  • L(mm)
  • L1(mm)
  • L2(mm)
  • S(mm)
  • S1(mm)
  • SW(mm)
  • Long hole
  • Tightening torque max.(Nm)
  • Dias de envio estimados
    • Tudo
    • Dentro de 4 dias úteis

Cam clamps adjustable with riser (04444) (04444-08)

Número da peça:

04444-08
Limpar
Quantidade:
Loading...

Lista de números de peça

Número de itens
Número da peça
04444-08

Clamping force

(N)

Suitable fastening screw

B

(mm)

B1

(mm)

B2

(mm)

G

(mm)

H1

(mm)

H2

(mm)

H3

(mm)

L

(mm)

L1

(mm)

L2

(mm)

S

(mm)

S1

(mm)

SW

(mm)

Long hole

Tightening torque max.

(Nm)

Quantidade mínima de encomenda
8900
M8
19
8.4
13.4
5.3
15.9
11.684 -0.013
6.6
63.5
21
13.5
6.3
1.2
7
Closed
28
1 unidades
Preço unitário (excluindo IVA)(Preço unitário incluindo IVA)
Data de envio standard
114.75 €
( 136.55 € )
4 dias úteis

Informações detalhadas

Informações básicas

· Mountable directly on machine tables

· With positive down force

· Ground contact face

· For clamping rough and finished parts

O número da peça foi confirmado